17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュボックス ワーク・イン(ボックスコンテナ)

メッシュボックス ワーク・イン(ボックスコンテナ)

通常単価(税別)
1,1732,230
税込単価
1,2902,453
通常出荷日:2日目~4日目

様々な日用品を収納できるコンテナボックス。【特長】・サイズを組み合わせて様々なものを収納できる道具箱。...

詳細を確認
  • クリア
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CDやDVD、おもちゃなどの整理に最適な収納ボックス サイズは3種類

使用イメージ

使用イメージ

WORK-IN-M

WORK-IN-M

間口:~500mm
奥行き:〜300mm
高さ:〜200mm
外形寸法:間口407×奥行257×高さ156mm
有効内寸:間口356×奥行208×高さ150mm

WORK-IN-LL

WORK-IN-LL

間口:501〜700mm
奥行き:401〜450mm
高さ:201〜300mm
外形寸法:間口586×奥行435×高さ256mm
有効内寸:間口520×奥行374×高さ250mm

開発秘話

 

多目的収納として、様々なものを収納できるコンテナタイプを開発致しました。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 外寸(mm)間口×奥行×高さ

  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

外寸(mm)間口×奥行×高さ

有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
~500
~300
201~300
4904746425287
444-9169
432×293×256
371×235×250
1.0
1個
10
5個
501~700
401~450
201~300
4904746425386
444-9177
586×435×256
520×374×250
1.7
1個
10
5個
~500
~300
~200
4904746425188
444-9185
407×257×156
356×208×150
0.6
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
4日目
2,230
( 2,453 )
2日目
1,173
( 1,290 )
2日目

詳細情報

基本情報

様々な日用品を収納できるコンテナボックス。
【特長】
・サイズを組み合わせて様々なものを収納できる道具箱。
・多目的に使用できるコンテナ。
【用途】
・防災用品やカー用品、子どものおもちゃ入れ等様々なものに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュボックス ワーク・イン(ボックスコンテナ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q内寸はいくつですか?
A
SS:20.5×12.3×11.2㎝、
S:20.6×15.6×15.0㎝
M:35.6×20.8×15.0㎝、
L:37.1×23.5×25.0㎝
LL:52.0×37.4×25.0㎝

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュボックス ワーク・イン(ボックスコンテナ)
道具箱 ベランダボックス
道具箱 ベランダスリム100
ツールボックス(樹脂)
吊り戸棚ボックス
ASTAGE ツールボックス ブラック ST490
メーカー天馬天馬天馬エスコLIFE NAVIアステージ
通常価格1,173-3,163 -6,30325,730 -1,025 -2,410
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目1日目1日目
クリアブルー/ホワイトグリーン/グレー---
内容量1個1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング