17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上ツールケース

卓上ツールケース

通常単価(税別)
15,56625,134
税込単価
17,12327,647
通常出荷日:1日目~2日目

卓上に置いても、出張にも、車載用としてもご使用いただけます。仕切板付きで小物部品の保管・整理に最適です...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    264
  • 奥行 (mm)
    327
  • 材質
    金属
  • 引出し内寸:間口×奥行×高さ (mm)
    107X307X(浅型39、深型79)
  • 材質詳細
    スチール
  • 内容量
    1台
  • 付属品
    縦仕切(固定):各段1枚、横仕切(可動):各段6枚
  • 仕様
    縦仕切板は固定です
  • 均等積載量 (kg/段)
    5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

T-L1S3

卓上ツールケース T-L1S3図面

T-L1S5

卓上ツールケース T-L1S5図面

T-L1S8

卓上ツールケース T-L1S8図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最大積載量

(kg/台)

引出し

最小発注数量
243
4989999625882
502-1448
5700
1台
20
浅型 3個、深型1個
1個
453
4989999625905
502-1464
10800
1台
45
浅型 8個、深型1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,566
( 17,123 )
1日目
25,134
( 27,647 )
2日目

詳細情報

基本情報

卓上に置いても、出張にも、車載用としてもご使用いただけます。仕切板付きで小物部品の保管・整理に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上ツールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ツールケース
卓上ツールケース(ワイド型)
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
収納ケース NTボックス
たっぷり収納ケース ワイド
390mm 引出し式収納ケース
メーカートラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマアステージ天馬エスコ
通常価格15,566-24,736 -3,0583,601 -5,2953,790 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
間口(mm)264384390425440390
奥行(mm)327327720716740530
材質金属金属プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
引出し内寸:間口×奥行×高さ(mm)107X307X(浅型39、深型79)107X307X(浅型39、深型79)----
材質詳細スチールスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング