17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し

小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し

通常単価(税別)
473780
税込単価
520858
通常出荷日:1日目

マスターBOX引出し。仕切板は2mmピッチで移動できます。付属品:仕切板1枚

  • 奥行 (mm)
    234
  • 詳細タイプ
    引出し
  • 内容量
    1個
  • 付属品
    仕切板1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MB-1

小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し MB-1図面

MD-1

小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し MD-1図面

ME-1

小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し ME-1図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

有効内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
100
43
91×209×40
4989999623604
002-6492
111
1個
10
4個
99
68
91×209×65
4989999623611
002-6514
170
1個
10
4個
151.5
68
138×209×65
4989999623628
002-6549
265
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
1日目
613
( 674 )
1日目
780
( 858 )
1日目

詳細情報

基本情報

マスターBOX引出し。
仕切板は2mmピッチで移動できます。
付属品:仕切板1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型樹脂ケース“マスターボックス”_引出し
小型樹脂ケース マスターボックス
卓上ツールケース
卓上ツールケース(ワイド型)
小型樹脂ケース“マスターボックス”_仕切板
小型樹脂ケース 導電性マスターボックス 引出し
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格473-5,566 -15,566 -24,736 -45 -973 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
奥行(mm)234241327327-234
詳細タイプ引出し---仕切板引出し
内容量1個1台1台1台1枚1個
付属品仕切板1枚見出しカード:引出し1個につき1枚/仕切板:引出し1個につき1枚縦仕切(固定):各段1枚、横仕切(可動):各段6枚縦仕切(固定):各段2枚、横仕切(可動):各段9枚--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング