17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型樹脂ケース”カセッターSタイプ”(セット)

通常単価(税別)
13,65124,119
税込単価
15,01626,531
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    192
  • 高さ (mm)
    370
  • 材質
    プラスチック
  • 材質詳細
    ポリスチレン(PS)
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 引出し(個)

  • 引出し内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(kg)

  • 最大積載量(kg/台)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

引出し

(個)

引出し内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最大積載量

(kg/台)

内容量

RoHS?最小発注数量
370
36
42×168×50
4948349801697
509-7517
7.2
10.8
1台
10
1個
370
72
47×169×21
4948349801710
509-7525
10.8
7.2
1台
10
1個
370
18
103×162×51
4948349801659
509-7541
7.2
12.6
1台
10
1個
370
9
103×160×112
4948349801635
509-7479
4.5
9.0
1台
10
1個
370
12
167×162×53
4948349801611
509-7461
4.8
12.0
1台
10
1個
494
6
213×161×110
4948349801673
509-7487
5.4
8.4
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,861
( 26,247 )
1日目
24,119
( 26,531 )
1日目
18,864
( 20,750 )
1日目
14,582
( 16,040 )
1日目
13,651
( 15,016 )
1日目
19,052
( 20,957 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型樹脂ケース”カセッターSタイプ”(セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型樹脂ケース”カセッターSタイプ”(セット)
レターケース”ビジネスカセッター”(A4型)
レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)
レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)
収納ケースイン ロングタイプ
収納ケース ナチュラルキャリーストッカー
メーカーサカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業天馬アイリスオーヤマ
通常価格13,651-4,685 -19,407 -23,347 -4,4553,058
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目1日目
奥行(mm)192362460500740720
高さ(mm)370125386337350330
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
材質詳細ポリスチレン(PS)強化スチロール樹脂外枠:ABS樹脂引出し:強化スチロール樹脂外枠:ABS樹脂引出し:強化スチロール樹脂--
内容量1台1台1台1台--
よく一緒に購入される商品

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング