17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レターケース“ビジネスカセッター”(B5型)

通常単価(税別)
4,5874,955
税込単価
5,0465,451
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。ミゾに合わせてスライドするだ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    240
  • 奥行 (mm)
    312
  • 高さ (mm)
    101
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 引出し(個)

  • 引出し内寸:間口×奥行×高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(kg)

  • 最大積載量(kg/台)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

引出し

(個)

引出し内寸:間口×奥行×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最大積載量

(kg/台)

内容量

RoHS?最小発注数量
1
222×285×87
4948349687451
402-9950
1.40
1.0
1台
10
4個
2
222×286×39
4948349687468
402-9968
1.40
1.0
1台
10
4個
2
105×286×87
4948349687475
402-9976
1.40
1.0
1台
10
4個
3
106×287×39(2個)105×286×87(1個)
4948349687482
402-9984
1.45
1.2
1台
10
4個
4
106×287×39
4948349687499
402-9992
1.50
1.2
1台
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,587
( 5,046 )
1日目
4,597
( 5,057 )
1日目
4,597
( 5,057 )
2日目
4,863
( 5,349 )
1日目
4,955
( 5,451 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。
【材質】
・強化スチロール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レターケース“ビジネスカセッター”(B5型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レターケース“ビジネスカセッター”(B5型)
レターケース”ビジネスカセッター”(B4型)
レターケース”ビジネスカセッター”(A4型)
レターケース”ビジネスカセッター”(A3型)
CBボックス CX-5Fシリーズ
アプロス B4(アイボリー・ダークブラウン)
メーカーサカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業サカセ化学工業アイリスオーヤマアステージ
通常価格4,587-19,407 -4,685 -23,347 -2,267 -2,413 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目〜1日目〜
間口(mm)240337247386415251~350
奥行(mm)312460362500290406
高さ(mm)101386125337-301~
内容量1台1台1台1台--
よく一緒に購入される商品

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング