17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェスト“フィッツプラス”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チェスト“フィッツプラス”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F3503-MAY

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

移動時などの不意な飛び出しを防止する『あんぜんロック付』です。左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の『スムーズ引出し』です。側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
間口(mm)
~500
引出し数
3
詳細タイプ
天板色:ホワイトメープルタイプ
詳細間口(mm)
350
奥行(mm)
410
高さ(mm)
660
JANコード
4904746055927
トラスココード
453-1191
質量(kg)
7.3
引出し内寸間口×奥行×高さ(mm)
270×345×150
特長
移動時などの不意な飛び出しを防止する『あんぜんロック付』です。左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の『スムーズ引出し』です。側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト