ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ RAE-1860
通常単価(税別)
32,222
税込単価
35,444
通常出荷日:4日目

ス​チ​ー​ル製軽量作業台。【特長】・天​板​材​質はリ​ノ​リ​ュ​ー​ム​張を使用。・表面は細かい...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

RAE-1860
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAE-1860の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1800
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
300
天板材質
リノリューム張
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
グリーン
JANコード
4989999650051
トラスココード
238-5660
質量(g)
37000
材質1
本体:スチール
グリーン購入法適合品
適合
アジャスターねじサイズ
M16×2.0
内容量
1台

商品情報

製品特長・仕様

外観図

RAE-1800 W (リノリューム張天板・ホワイト)

RAE-1800 W
(リノリューム張天板・ホワイト)

AE-1800 DG (ポリ化粧天板・ダークグレー)

AE-1800 DG
(ポリ化粧天板・ダークグレー)

AE-1800 YG (ポリ化粧天板・ヤンググリーン)

AE-1800 YG
(ポリ化粧天板・ヤンググリーン)

RAE-1800 (リノリューム張天板・グリーン)

RAE-1800
(リノリューム張天板・グリーン)

製品の基本仕様・特長

天板材質脚部カラー質量
(kg)
間□
(mm)
奧行
(mm)
高さ
(mm)
品番
ポリ化粧900450740AE-0945(色記号)17.5
600AE-0960(色記号)20.5
750AE-0975(色記号)23.0
1200600AE-1260(色記号)25.0
750AE-1200(色記号)29.0
900AE-1209(色記号)31.5
1500600AE-1560(色記号)30.5
750AE-1500(色記号)33.5
900AE-1509(色記号)37.0
1800600AE-1860(色記号)34.0
750AE-1800(色記号)38.5
900AE-1809(色記号)42.5
リノリューム張900450740RAE-0945(色記号)19.0
600RAE-0960(色記号)21.5
750RAE-0975(色記号)25.0
1200600RAE-1260(色記号)26.0
750RAE-1200 (色記号)29.5
900RAE-1209(色記号)32.5
1500600RAE-1560(色記号)32.0
750RAE-1500(色記号)36.0
900RAE-1509(色記号)40.5
1800600RAE-1860(色記号)37.0
750RAE-1800(色記号)41.5
900RAE-1809(色記号)46.0

本体材質

  • スチール

脚部カラー

  • ホワイト、ダークグレー、ヤンググリーン、グリーン

製造国

  • 日本

天板詳細

ポリ化粧天板

ポリ化粧天板

  • 表面はなめらかでソフトな光沢。
  • 優れた耐水性や防汚性。
リノリューム張天板

リノリューム張天板

  • 表面は細かい凸凹があり滑りにくく、適度な弾力性あり。
  • 優れた防水性、耐油性、防汚性。

図面

RAE-1860

軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ 取扱説明書-1軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
RAE-1860

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,222
( 35,444 )
4日目

詳細情報

基本情報

ス​チ​ー​ル製軽量作業台。
【特長】
・天​板​材​質はリ​ノ​リ​ュ​ー​ム​張を使用。
・表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性。
・優れた防水性・耐油性・防汚性。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。型番により商品仕様が異なります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプの型番RAE-1860のページです。 型番RAE-1860に関する仕様情報を記載しております。
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台(基本タイプ) AE型
軽量作業台(分割下棚2枚付) SAE型300Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,22223,99429,205 -38,51243,92188,476
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)18009009009009001800
奥行 (mm)600450600600600900
高さ (mm)740740740954~1254650~950700~910
均等荷重(kg)300300300150150250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング