17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ
通常単価(税別)
78,677107,846特別価格
税込単価
86,545118,631特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

図面

AWMP-0960F1/AWMP-1875F1

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ AWMP図面

AWMR-0960F1/AWMR-1875F1

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ AWMR図面

AWMS-0960F1/AWMS-1875F1

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ AWMS図面

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
900
600
ダップ化粧
301-5734
38
1個
1800
750
ダップ化粧
301-5751
62.0
1個
900
600
リノリューム張
301-5769
39.5
1個
1800
750
リノリューム張
301-5785
63.0
1個
900
600
スチール
301-5793
39
1個
1800
750
スチール
301-5815
65.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,67762,508
( 68,759 )
4日目
103,13079,265
( 87,192 )
4日目
82,75765,750
( 72,325 )
4日目
106,91282,172
( 90,389 )
4日目
81,47264,729
( 71,202 )
4日目
107,84682,890
( 91,179 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ
軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ
AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト
軽量高さ調節式作業台(上棚付)
軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格78,677-63,090 -74,084 -62,700 -67,671 -31,276
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)700~910808~1018650~950954~12541004~1214650~950
均等荷重(kg)250100150150250300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング