ファクトリーサプライ用品技術窓口

管理ボード(棚付)

通常単価(税別)
43,074
税込単価
47,381
通常出荷日:8日目

スチールパネルが付いており、3mmの厚みの板があれば簡単に管理ボードが出来上がるパネルフレームを使用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプシステム式作業台
  • 間口 (mm)
    1245
  • 奥行 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    1800
  • 均等荷重 (kg)
    20
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 材質
    スチール複合板
  • トラスココード
    460-1327
  • 質量(g)
    16600.0
  • 材質1
    AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
  • 材質2
    スチール複合板
  • 材質3
    キャスター本体:スチールフレーム
  • キャスター
    自在式(ストッパー付エラストマー車)50mm(4個)
  • 材質4
    キャスター車輪:エラストマー
  • 天板寸法奥行 (mm)
    300
  • 天板寸法間口 (mm)
    1245
  • スチールアートパネル (mm)
    3t×1200×900ツヤ消し(マーカー用)マグネット対応
  • 天板
    ベコヤ合板(グリーンマート張り)
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム
  • 仕様
    パネルフレーム使用
  • 内容量
    1台

型番:

SPS-M-17B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPS-M-17Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプシステム式作業台
間口 (mm)
1245
奥行 (mm)
300
高さ (mm)
1800
均等荷重(kg)
20
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
材質
スチール複合板
トラスココード
460-1327
質量(g)
16600.0
材質1
AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管
材質2
スチール複合板
材質3
キャスター本体:スチールフレーム
キャスター
自在式(ストッパー付エラストマー車)50mm(4個)
材質4
キャスター車輪:エラストマー
天板寸法奥行(mm)
300
天板寸法間口(mm)
1245
スチールアートパネル(mm)
3t×1200×900ツヤ消し(マーカー用)マグネット対応
天板
ベコヤ合板(グリーンマート張り)
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
ゴム
仕様
パネルフレーム使用
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPS-M-17B

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,074
( 47,381 )
8日目

詳細情報

基本情報

スチールパネルが付いており、3mmの厚みの板があれば簡単に管理ボードが出来上がるパネルフレームを使用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管理ボード(棚付)の型番SPS-M-17Bのページです。 型番SPS-M-17Bに関する仕様情報を記載しております。
管理ボード(棚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管理ボード(棚付)
セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800
セル作業台 (手動昇降機付)
セル作業台
シューター(2列3段)
コンテナケース台車
メーカースペーシアSUS(エスユーエス)スペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格43,07444,94562,134 -58,835 -101,63924,800
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
商品タイプパイプシステム式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)パイプシステム式作業台パイプシステム式作業台パイプシステム式作業台パイプシステム式作業台
間口 (mm)124510007508001565667
奥行 (mm)300450600600753450
高さ (mm)18001800180020001500717
均等荷重(kg)2020/段6080100/段100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング