17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)

通常単価(税別)
40,68790,878特別価格
税込単価
44,75699,966特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~19日目

H​型​枠​の​ため、​向​か​い​合​わ​せ​に​椅​子​を​入​れ​る​こと​が​可​能なステンレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm)
    800
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    完成品
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    アジャスター:ナイロン樹脂
  • 本体材質
    ステンレス(SUS430)
  • 天板
    平天板
  • 内容量
    1台
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

向かい合わせで椅子が入るステンレス作業台

HTHW-1200

HTHW-1200

特長

  • H型枠の為、椅子を向かい合わせに入れることが可能
  • ミーティングテーブルとしても使用可能
  • レベル調整(+30mm)可能

仕様

  • 天板:平天板
  • 枠形状:H型枠
  • アジャスター調整:+30mm
  • 製造国:日本

用途

  • 工場
  • 研究所

材質

  • ステンレス(SUS430)
  • アジャスター:ナイロン樹脂

製品仕様

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
HTHW-900900×600×80012
YTHW-900900×750×80015
HTHW-12001200×600×80016
YTHW-12001200×750×80021
LTHW-12001200×900×80024
HTHW-15001500×600×80021
YTHW-15001500×750×80027
HTHW-18001800×600×80025
YTHW-18001800×750×80034
LTHW-18001800×900×80036

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

枠形状

内容量

最小発注数量
1800
600
4560155879198
452-5442
25000.0
H型枠
1台
1個
900
600
4560155879167
452-5451
12000
H型枠
1台
1個
1200
900
4560155879259
452-5485
24000.0
H型枠
1台
1個
1500
900
-
198-8242
29000.0
H型枠
1台
1個
1800
900
4560155879273
452-5493
36000.0
H型枠
1台
1個
900
900
-
205-9244
20000.0
H型枠
1台
1個
1200
750
4560155879211
452-5507
21000.0
H型枠
1台
1個
1500
750
4560155879228
452-5515
27000.0
H型枠
1台
1個
1800
750
4560155879235
452-5523
34000
H型枠
1台
1個
900
750
4560155879204
452-5531
15000
H型枠
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,499
( 68,749 )
8日目
40,687
( 44,756 )
8日目
57,946
( 63,741 )
8日目
68,108
( 74,919 )
9日目
90,87883,498
( 91,848 )
8日目
53,323
( 58,655 )
19日目
57,620
( 63,382 )
9日目
67,028
( 73,731 )
9日目
75,174
( 82,691 )
8日目
48,095
( 52,905 )
8日目

詳細情報

基本情報

H​型​枠​の​ため、​向​か​い​合​わ​せ​に​椅​子​を​入​れ​る​こと​が​可​能なステンレス作業台。​
【特長】
・ミ​ー​テ​ィ​ン​グ​テ​ー​ブ​ル​と​し​て​も使用可能​。
・​レ​ベ​ル​調​整​(​+30mm​)​可​能​。
【用途】
・工​場​、​研​究​所​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS430)
ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304
ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)
オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)
ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)
ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)
メーカー東製作所テックサス(旧本庄厨房機器製作所)東製作所トラスコ中山東製作所キャニオン
通常価格40,687-80,026 -23,354 -233,847 -23,354 -251,645 -
通常出荷日8日目〜8日目2日目〜8日目2日目〜7日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
高さ (mm)800800800750800740
均等荷重(kg)150150150250240200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成完成品完成品完成品完成品完成品完成品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング