17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルートバン用けん引ハンドル RN-H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ルートバン用けん引ハンドル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RN-H

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

平台車用のけん引ハンドル。
【特長】
・連結したもの3台までならけん引可能。
・ブレーキ時はハンドルを下に押すとブレーキがかかる仕様。
【用途】
・​ル​ー​ト​バ​ン​の​け​ん​引​。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
スチール製
本体/オプション
オプション
JANコード
4989999278217
トラスココード
450-2744
質量(g)
570
高さ(mm)(mm)
825.2
奥行(mm)
125
間口(mm)
170.5
材質詳細
グリップ:発砲ゴム、キャップ:合成ゴム
内容量
1個
RoHS?
6

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト