17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コゾウリフター 足踏み油圧式 400kg・800kg パレット用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コゾウリフター 足踏み油圧式 400kg・800kg パレット用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BEN-H1000-14W

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はBEA-H800-14Wです。仕様の違いをご確認ください。

1,100×1,100mmのパレットをすくえる脚幅の広い移動式リフター。
【特長】
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリング。
・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現。
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付。
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフター。
・過負荷防止バルブ付。
【用途】
・1,100×1,100mmのパレットの昇降や運搬。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
800
フォーク寸法 幅(mm)
100
フォーク寸法 長さ(mm)
800
フォーク高さ 最低(mm)
85
フォーク高さ 最高(mm)
1400
JANコード
-
トラスココード
454-1375
ストローク(mm)
1315
足踏み回数(回)
早43/遅148
フォーク寸法(mm)スライド外幅
218~578
荷重中心距離(mm)
400

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト