17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドリフター 均等荷重 150~500kg
  • HLF-S150
  • HLF-S250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドリフター 均等荷重 150~500kg

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HLF-S150

2018年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はHLFA-S150です。仕様の違いをご確認ください。

荷​物​の​昇​降​が​簡​単​に行えるハンドリフター。
【特長】
・自​在​車​輪​に​は​安​全​ブ​レ​ー​キ​を​装​備。
・​緊​急​時​に​手​を​放​す​だ​け​で​下​降​が​停​止。
・幅​広​い​用​途​に​使​え​る​ス​タ​ン​ダ​ー​ド​タ​イ​プ。
・ゴ​ム​車​輪​の​採​用​で​滑​ら​か​な​安​定​し​た​走​行​を​実​現​。
・レ​リ​ー​ズ​ハ​ン​ド​ル​に​ス​プ​リ​ン​グ​バ​ッ​ク​機​構​付​。
・​高​耐​久​性​の​油​圧​ポ​ン​プ​に​強​靭​な​シ​リ​ン​ダ​を​装​備​し​、​安​全​で​快​適​な​昇​降​を​実​現。
・​高​剛​性​の​フ​レ​ー​ム​に​油​圧​ポ​ン​プ​、​シ​リ​ン​ダ​を​コ​ン​パ​ク​ト​に​ま​と​め​た​親​切​な​設​計。
【用途】
・荷​物​の​運​搬​・​昇​降​な​ど​。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法 幅(mm)
400
テーブル寸法 長さ(mm)
720
テーブル高さ 最低(mm)
235
テーブル高さ 最高(mm)
720
詳細タイプ
早送り装置なし
オレンジ
JANコード
4989999234541
トラスココード
440-8632
ストローク(mm)
485
車輪径D(mm)
100(ゴム)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト