17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン(引出し付)

通常単価(税別)
63,54675,625特別価格
税込単価
69,90183,188特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。・天板面がフラットであるため、簡易な作業が...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • 均等積載量 (kg/段)
    40
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    30
  • 段数 (段)
    3
  • 棚板
    天板 平天板 中段 平棚板
  • キャスター仕様
    固定式 75mm(2個),自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 材質
    本体・キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

NTS-401N-W 商品イメージ

NTS-401N-W

NTS-402N-W 商品イメージ

NTS-402N-W

NTS-402N-YG 商品イメージ

NTS-402N-YG

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量(kg/台)均等積載量(kg/段)間口×奥行×高さ(mm)質量(kg)
NTS-401N-W15040ホワイト600×400×88023.4
NTS-401N-YG15040ヤンググリーン600×400×88023.4
NTS-402N-W15040ホワイト750×500×88030.4
NTS-402N-YG15040ヤンググリーン750×500×88030.4
  • 棚板調整ピッチ:30mm
  • 平天板
  • 棚板深さ:30mm(表裏両用)
  • シリンダー錠付
  • キャスター:固定式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 本体材質:スチール
  • キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ウレタン
  • 製造国:日本

図面

NTS-401N-W/NTS-401N-YG

ツールワゴン(引出し付) NTS-401N-W/NTS-401N-YG図面

NTS-402N-W/NTS-402N-YG

ツールワゴン(引出し付) NTS-402N-W/NTS-402N-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

ツールワゴン(引出し付) 取扱説明書-1ツールワゴン(引出し付) 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

最小発注数量
670
400
ホワイト
4989999233643
440-8284
23400.0
225×325×70
1個
670
400
ヤンググリーン
4989999233650
440-8292
23400.0
225×325×70
1個
820
500
ホワイト
4989999233667
440-8306
30400
300×425×70
1個
820
500
ヤンググリーン
4989999233674
440-8314
30400
300×425×70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,54651,523
( 56,675 )
4日目
63,54651,523
( 56,675 )
4日目
75,62561,316
( 67,448 )
4日目
75,62561,316
( 67,448 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
・天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 注文数が多い場合は、納期をいただくことがございますので事前にお問い合わせをお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールワゴン(引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン(引出し付)
ツールワゴン(引出し・扉付)
ツールワゴン(引出し・幕板付)
ツールワゴン(扉付)
トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N
トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格63,546-53,203 -52,719 -59,230 -31,379 -37,369 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目4日目4日目4日目
高さ(mm)880880880880880880
最大積載量(kg/台)150150150150150150
均等積載量(kg/段)404040404040
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
材質2キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング