17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)

通常単価(税別)
49,393特別価格
税込単価
54,332特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスター。【特長】・天板付組立式ツールワゴン。・​​棚板は...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    750
  • 奥行 (mm)
    500
  • 高さ (mm)
    925
  • 最大積載量 (kg/台)
    250
  • 均等積載量 (kg/段)
    120
  • 質量(g) (g)
    33000
  • 段数 (段)
    3
  • 仕様
    特許第4910097号登録商品
  • 天板寸法間口×奥行×厚さ (mm)
    900×600×22
  • キャスター仕様
    固定式 100mm(2個),自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
  • 材質
    棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付):関連画像

DLWS-963T-W(ホワイト)の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
DLWS-963T-W250120ホワイト600×400×925223.2
DLWS-963T-YG250120ヤンググリーン600×400×925223.2
DLWS-973T-W250120ホワイト750×500×925233.0
DLWS-973T-YG250120ヤンググリーン750×500×925233.0
  • キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
  • 本体、キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム
  • 製造国:日本

天板寸法

品番間口×奥行×厚み
(mm)
DLWS-963T750×500×22
DLWS-973T900×600×22

図面

DLWS-963T-W/DLWS-963T-YG

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付) DLWS-963T-W/DLWS-963T-YG図面

DLWS-973T-W/DLWS-973T-YG

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付) DLWS-973T-W/DLWS-973T-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付) 取扱説明書-1ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付) 取扱説明書-2ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付) 取扱説明書-3

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

内容量

最小発注数量
ホワイト
454-8132
1台
1個
ヤンググリーン
454-8167
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,393
( 54,332 )
4日目
49,393
( 54,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスター。
【特長】
・天板付組立式ツールワゴン。
・​​棚板は皿型、フラット型の表裏両面使用可能。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・天板付)
ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)
アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)
イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)
ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・1段引出し付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・天板付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格49,39347,511 -48,921 -39,029 -47,040 -49,207 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目〜
間口(mm)750-----
奥行(mm)500-420---
高さ(mm)925903798---
最大積載量(kg/台)25030060200250250
均等積載量(kg/段)12012010120120120

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング