17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エスエスワゴン
サカエ
714×441×900mm ツールワゴン
エスコ
パネルワゴン(フットブレーキ付)
サカエ
ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付)

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付)

通常単価(税別)
62,09473,383特別価格
税込単価
68,30380,721特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

引出し2段付きで組立式のツールワゴン。【特長】・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスター。...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    250
  • 均等積載量 (kg/段)
    120
  • 段数 (段)
    3
  • 仕様
    特許第4910097号登録商品
  • キャスター仕様
    固定式 100mm(2個),自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
  • 材質
    棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

DLWS-763X-W(ホワイト)の外観

DLWS-763X-W(ホワイト)の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
DLWS-763X-W250120ホワイト600×400×763327.7
DLWS-763X-YG250120ヤンググリーン600×400×763327.7
DLWS-773X-W250120ホワイト750×500×763337.5
DLWS-773X-YG250120ヤンググリーン750×500×763337.5
DLWS-963X-W250120ホワイト600×400×903325.2
DLWS-963X-YG250120ヤンググリーン600×400×903325.2
DLWS-973X-W250120ホワイト750×500×903338.3
DLWS-973X-YG250120ヤンググリーン750×500×903338.3
  • キャスター:固定式 100mm(2個) 自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)
  • 本体、キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム
  • 製造国:日本

引出し内寸

品番間口×奥行×深さ
(mm)
DLWS-763X468×270×60
DLWS-963X
DLWS-773X618×370×60
DLWS-973X

図面

DLWS-763X-W/DLWS-763X-YG

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付) DLWS-763X-W/DLWS-763X-YG図面

DLWS-773X-W/DLWS-773X-YG

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付) DLWS-773X-W/DLWS-773X-YG図面

DLWS-963X-W/DLWS-963X-YG

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付) DLWS-963X-W/DLWS-963X-YG図面

DLWS-973X-W/DLWS-973X-YG

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付) DLWS-973X-W/DLWS-973X-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付) 取扱説明書-1ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付) 取扱説明書-2

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

内容量

最小発注数量
600
400
763
ヤンググリーン
454-7730
27700
465×270×62
1台
1個
750
500
763
ホワイト
454-7845
37500
615×370×62
1台
1個
600
400
903
ヤンググリーン
454-8078
25200
465×270×62
1台
1個
750
500
903
ホワイト
454-8281
38300
615×370×62
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,094
( 68,303 )
1日目
72,912
( 80,203 )
1日目
62,094
( 68,303 )
1日目
73,383
( 80,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

引出し2段付きで組立式のツールワゴン。
【特長】
・車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスター。
・​​​棚板は皿型、フラット型の表裏両面使用できます。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・2段引出し付)
ツールワゴン ドルフィン(ゴムキャスター・1段引出し付)
ツールワゴン ドルフィン(ウレタンキャスター・1段引出し付)
アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)
イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)
バーディワゴン(天板・1段引出し付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格62,094-47,040 -47,511 -48,921 -39,029 -59,526 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜
最大積載量(kg/台)25025030060200200
均等積載量(kg/段)12012012010120120
段数(段)333322
仕様特許第4910097号登録商品特許第4910097号登録商品特許第4910097号登録商品表面,裏面で使用可特許第4866138号登録商品特許第4866138号登録商品
キャスター仕様固定式 100mm(2個),自在式(Wストッパー付)100mm(2個)固定式 100mm(2個),自在式(Wストッパー付)100mm(2個)固定式 100mm(2個),自在式(Wストッパー付)100mm(2個)自在式 40mm(2個)自在式(ストッパー付) 40mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)、固定式 100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
よく一緒に購入される商品

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング