17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)

通常単価(税別)
38,21443,335
税込単価
42,03547,669
通常出荷日:1日目~4日目

天板付きウレタンキャスター仕様の組み立て式アングル式ワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブル...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    250
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    40
  • 段数 (段)
    2
  • 仕様
    特許第4866138号登録商品
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様
    自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
  • 材質
    棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 内容量
    1台
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付):関連画像

EGW-762TUJ-Wの外観

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付):関連画像

EGW-972TUJ-Wの外観

製品の基本仕様・特長

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付):関連画像

天板の厚さ22mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-762TUJ-W250120ホワイト600×400×762221.4
EGW-772TUJ-W250120ホワイト750×500×762227.8
EGW-962TUJ-W250120ホワイト600×400×902222.2
EGW-972TUJ-W250120ホワイト750×500×902228.6
  • キャスター:自在式(Wストッパー付き) 100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ウレタン
    天板:合板
  • 製造国:日本

図面

EGW-762TUJ-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) EGW-762TUJ-W図面

EGW-772TUJ-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) EGW-772TUJ-W図面

EGW-962TUJ-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) EGW-962TUJ-W図面

EGW-972TUJ-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) EGW-972TUJ-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) 取扱説明書-1イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) 取扱説明書-2イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) 取扱説明書-3イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付) 取扱説明書-4

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

内容量

最小発注数量
600
400
762
ホワイト
-
450-1896
21400
1台
1個
600
400
740
ヤンググリーン
4989999310528
474-9537
21400
1台
1個
750
500
762
ホワイト
-
450-2027
27800
1台
1個
750
500
740
ヤンググリーン
4989999310535
474-9545
27800
1台
1個
600
400
902
ホワイト
-
450-2159
22200
1台
1個
600
400
880
ヤンググリーン
4989999310542
474-9553
22200
1台
1個
750
500
902
ホワイト
-
450-2337
28600
1台
1個
750
500
880
ヤンググリーン
4989999310559
474-9561
28600
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,214
( 42,035 )
4日目
38,214
( 42,035 )
4日目
42,691
( 46,960 )
1日目
42,691
( 46,960 )
4日目
38,857
( 42,743 )
4日目
38,857
( 42,743 )
4日目
43,335
( 47,669 )
1日目
43,335
( 47,669 )
4日目

詳細情報

基本情報

天板付きウレタンキャスター仕様の組み立て式アングル式ワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・​​ア​ン​グ​ル​支​柱​に​突​起​を​出​し​、​棚​板​を​固​定​す​る​こ​と​に​よ​り​縦​横​の​ゆ​れ​を​軽​減​​。
・​​棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用可能。
【用途】
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に​最適。
・​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​に​も最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・天板付)
イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)
バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付)
バーディワゴン(天板付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,214-39,466 -40,578 -39,029 -40,251 -39,951 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
最大積載量(kg/台)250200250200200200
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)(kg/段)120120120120120120
こぼれ止め高さ(mm)(mm)404040404040
段数(段)222222
よく一緒に購入される商品

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング