17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

通常単価(税別)
73,001111,737特別価格
税込単価
80,301122,911特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

引き出し2段付きのウレタンキャスター仕様組み立て式アングル式ワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックす...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    250
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    40
  • 段数 (段)
    3
  • 仕様
    特許第4866138号登録商品
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様
    自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
  • 材質
    棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付):関連画像

EGW-963V2UJ-Wの外観

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付):関連画像

EGW-973V2UJ-Wの外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-963V2UJ-W250120ホワイト600×400×880332.4
EGW-973V2UJ-W250120ホワイト750×500×880342.6
  • 引き出し内寸
    EGW-963V2UJ:間口494×奥行274×深さ58mm
    EGW-973V2UJ:間口644×奥行374×深さ58mm
  • キャスター:自在式(Wストッパー付き) 100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ウレタン
  • 製造国:日本

図面

EGW-963V2UJ-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) EGW-963V2UJ-W図面

EGW-973V2UJ-W

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) EGW-973V2UJ-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) 取扱説明書-1イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) 取扱説明書-2イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) 取扱説明書-3イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) 取扱説明書-4

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

内容量

最小発注数量
600
400
ホワイト
-
450-2230
32400
494×274×58
1台
1個
600
400
ヤンググリーン
4989999310382
474-9391
32400
494×274×58
1台
1個
750
500
ホワイト
-
450-2418
42600
644×374×58
1台
1個
750
500
ヤンググリーン
4989999310399
474-9405
42600
644×374×58
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,73772,046
( 79,251 )
4日目
93,73772,046
( 79,251 )
1日目
73,001
( 80,301 )
1日目
111,73785,881
( 94,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

引き出し2段付きのウレタンキャスター仕様組み立て式アングル式ワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・​​ア​ン​グ​ル​支​柱​に​突​起​を​出​し​、​棚​板​を​固​定​す​る​こ​と​に​よ​り​縦​横​の​ゆ​れ​を​軽​減​​。
・​​棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用​可能​。
【用途】
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に最適。
・ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​にも最適​。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格73,001-23,407 -21,283 -38,214 -39,466 -22,578 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)880-----
最大積載量(kg/台)250250200250200250
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)(kg/段)120120120120120120
こぼれ止め高さ(mm)(mm)404040404040

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング