17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

通常単価(税別)
73,04787,159
税込単価
80,35295,875
通常出荷日:1日目~4日目

引き出し2段付きの組み立て式アングル式ワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキ...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 最大積載量 (kg/台)
    200
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量 (kg/段)
    120
  • こぼれ止め高さ (mm)
    40
  • 段数 (段)
    3
  • 仕様
    特許第4866138号登録商品
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様
    自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
  • 材質
    棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付):関連画像

EGW-963V2J-Wの外観

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付):関連画像

EGW-973V2J-Wの外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
EGW-963V2J-W200120ホワイト600×400×880333.0
EGW-973V2J-W200120ホワイト750×500×880343.3
  • 引き出し内寸
    EGW-963V2J:間口494×奥行274×深さ58mm
    EGW-973V2J:間口644×奥行374×深さ58mm
  • キャスター:自在式(Wストッパー付き) 100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
  • 製造国:日本

図面

EGW-963V2J-W

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) EGW-963V2J-W図面

EGW-973V2J-W

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) EGW-973V2J-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) 取扱説明書-1イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) 取扱説明書-2イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) 取扱説明書-3イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付) 取扱説明書-4

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

内容量

最小発注数量
600
400
ホワイト
-
450-2221
33000
494×274×58
1台
1個
600
400
ヤンググリーン
4989999299953
474-9031
33000
494×274×58
1台
1個
750
500
ホワイト
-
450-2400
43300
644×374×58
1台
1個
750
500
ヤンググリーン
4989999299960
474-9049
43300
644×374×58
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,047
( 80,352 )
4日目
73,047
( 80,352 )
1日目
87,159
( 95,875 )
1日目
87,159
( 95,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

引き出し2段付きの組み立て式アングル式ワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・ア​ン​グ​ル​支​柱​に​突​起​を​出​し​、​棚​板​を​固​定​す​る​こ​と​に​よ​り​縦​横​の​ゆ​れ​を​軽​減​。​​
・棚​板​は​皿​型​・​フ​ラ​ッ​ト​型​の​表​裏​両​面​使​用​可能。
【用途】
・工​場​内​の​運​搬​作​業​や​、​ピ​ッ​キ​ン​グ​作​業​に最適。
・​​ラ​イ​ン​作​業​に​お​け​る​工​具​置​き​台​、​部​品​、​商​品​の​仮​置​き​に​も最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)
イーグルワゴン(ゴムキャスター・天板付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格73,047-21,283 -23,407 -39,466 -38,214 -39,029 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
高さ(mm)880-----
最大積載量(kg/台)200200250200250200
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)120120120120120120
こぼれ止め高さ(mm)404040404040

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング