17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)

通常単価(税別)
21,77730,616
税込単価
23,95533,678
通常出荷日:1日目~4日目

棚板3段ウレタン双輪キャスター仕様組立式のツールワゴン。【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロッ...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    組立式
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    120
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    40
  • 仕様
    特許第4866138号登録商品
  • 棚板
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 材質
    棚板・支柱:スチール、車輪:ウレタン双輪
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様(段数など)が異なりますのでご注意ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター):関連画像

BDW-662D-W(ホワイト)の外観

製品の基本仕様・特長

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター):関連画像

ターンロック式ダブルストッパー
車輪とともに車軸もロックするターンロック式ダブルストッパーを採用しているため、オール自在の場合は体格にストッパー付きキャスターを取り付けると旋回を防止できる。

共通事項

  • 本体、キャスター金具:スチール
  • 車輪:ウレタン
  • 製造国:日本

高さ589・600mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
BDW-662D-W150120ホワイト600×400×589210.34
BDW-672D-W150120ホワイト750×500×589213.14

キャスター:自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)

高さ730~880mm

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
BDW-763D-W200120ホワイト600×400×730314.64
BDW-773D-W200120ホワイト750×500×730318.89
BDW-963D-W200120ホワイト600×400×870315.34
BDW-973D-W200120ホワイト750×500×870319.59

キャスター:自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 自在式 100mm(2個)

図面

BDW-662D-W

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) BDW-662D-W図面

BDW-672D-W

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) BDW-672D-W図面

BDW-763D-W

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) BDW-763D-W図面

BDW-773D-W

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) BDW-773D-W図面

BDW-963D-W

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) BDW-963D-W図面

BDW-973D-W

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) BDW-973D-W図面

使用方法・使用事例

使用事例

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター):関連画像

BDW-963D-Wの使用例
キャスターは支柱に取り付け

使用方法

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) 取扱説明書-1バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) 取扱説明書-2バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) 取扱説明書-3バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター) 取扱説明書-4

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

段数

(段)

キャスター仕様

内容量

最小発注数量
600
400
589
150
ホワイト
-
450-1331
10340
2
自在式(ストッパー付)75mm(2個)、自在式 75mm(2個)
1台
1個
600
400
589
150
ヤンググリーン
4989999310825
474-9839
10340
2
自在式(ストッパー付)75mm(2個)、自在式 75mm(2個)
1台
1個
750
500
589
150
ホワイト
-
450-1365
13140
2
自在式(ストッパー付)75mm(2個)、自在式 75mm(2個)
1台
1個
750
500
589
150
ヤンググリーン
4989999310832
474-9847
13140
2
自在式(ストッパー付)75mm(2個)、自在式 75mm(2個)
1台
1個
600
400
730
200
ホワイト
-
450-1420
14640
3
自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
1台
1個
600
400
730
200
ヤンググリーン
4989999310849
474-9855
14640
3
自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
1台
1個
750
500
730
200
ホワイト
-
450-1501
18890
3
自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
1台
1個
750
500
730
200
ヤンググリーン
4989999310856
474-9863
18890
3
自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
1台
1個
600
400
870
200
ホワイト
-
450-1586
15340
3
自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
1台
1個
600
400
870
200
ヤンググリーン
4989999310863
474-9871
15340
3
自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
1台
1個
750
500
870
200
ホワイト
-
450-1683
19590
3
自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
1台
1個
750
500
870
200
ヤンググリーン
4989999310870
474-9880
19590
3
自在式(ストッパー付)100mm(2個)、自在式 100mm(2個)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,777
( 23,955 )
1日目
21,777
( 23,955 )
1日目
23,876
( 26,264 )
1日目
23,876
( 26,264 )
4日目
26,834
( 29,517 )
1日目
26,834
( 29,517 )
1日目
29,964
( 32,960 )
1日目
29,964
( 32,960 )
1日目
27,485
( 30,234 )
1日目
27,485
( 30,234 )
1日目
30,616
( 33,678 )
1日目
30,616
( 33,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

棚板3段ウレタン双輪キャスター仕様組立式のツールワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減。
・棚板は皿型、フラット型の表裏両面使用可能。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様(段数など)が異なりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーディワゴン(ウレタン双輪キャスター)
バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター・天板付)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・天板付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,777-40,251 -22,578 -40,578 -23,407 -38,214 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
詳細タイプ組立式組立式組立式組立式組立式組立式
均等積載量(kg/段)(kg/段)120120120120120120
こぼれ止め高さ(mm)(mm)404040404040
仕様特許第4866138号登録商品特許第4866138号登録商品特許第4866138号登録商品特許第4866138号登録商品特許第4866138号登録商品特許第4866138号登録商品
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)こぼれ止め付棚板(表裏両用)こぼれ止め付棚板(表裏両用)こぼれ止め付棚板(表裏両用)こぼれ止め付棚板(表裏両用)こぼれ止め付棚板(表裏両用)
よく一緒に購入される商品

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング