17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付)

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付)

通常単価(税別)
30,96380,144特別価格
税込単価
34,05988,158特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

本体がスチール製、引き出しがA​S​樹​脂のアングル式ワゴン。【特長】・横型タイプの部品管理ケース。・...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    540
  • 奥行 (mm)
    330
  • 最大積載量 (kg/台)
    150
  • ホワイト
  • 均等積載量(kg/段) (kg/段)
    50
  • こぼれ止め高さ(mm) (mm)
    50
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
    222×305×79
  • 仕様
    特許第4866138号登録商品
  • 材質
    引出し:ポリスチレン(PS)樹脂、棚板・支柱・キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付):関連画像

FRB-854D2の外観

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付):関連画像

FRB-854D4の外観

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付):関連画像

FRB-856D10の外観

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付):関連画像

FRB-954D2の外観

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付):関連画像

FRB-955D4の外観

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付):関連画像

FRB-957D12の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
FRB-854D215050ホワイト540×330×840413.72
FRB-854D415050ホワイト540×330×840415.22
FRB-856D1015050ホワイト540×330×840622.92
FRB-954D215050ホワイト540×330×970414.42
FRB-955D415050ホワイト540×330×970517.52
FRB-957D1215050ホワイト540×330×970726.72
  • キャスター:自在式 75mm(2個)、自在式(Wストッパー付き) 75mm(2個)
  • 引き出し色:透明
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ゴム
    引き出し:ポリスチレン(PS)樹脂
  • 製造国:日本
  • 引き出し内寸:間口222×奥行305×深さ79mm

図面

FRB-854D2

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付) FRB-854D2図面

FRB-854D4

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付) FRB-854D4図面

FRB-954D2

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付) FRB-954D2図面

FRB-955D4

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付) FRB-955D4図面

使用方法・使用事例

使用方法

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付) 取扱説明書-1ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付) 取扱説明書-2ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付) 取扱説明書-3ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付) 取扱説明書-4

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

(g)

段数

(段)

引出数

内容量

最小発注数量
840
450-2582
13720
3
2
1台
1個
840
450-2591
15220
2
4
1台
1個
840
450-2604
22920
1
10
1台
1個
970
450-2621
14420
3
2
1台
1個
970
450-2639
17520
3
4
1台
1個
970
450-2647
26720
1
10
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,963
( 34,059 )
4日目
34,561
( 38,017 )
4日目
70,01255,624
( 61,186 )
1日目
31,367
( 34,504 )
4日目
38,569
( 42,426 )
4日目
80,14463,674
( 70,041 )
1日目

詳細情報

基本情報

本体がスチール製、引き出しがA​S​樹​脂のアングル式ワゴン。
【特長】
・横型タイプの部品管理ケース。
・独自のエンボス加工で強度に優れたツールワゴン。
・便利なA4樹脂製引き出しをセット。
・車輪とともに車軸もロックするターンロック式ダブルストッパー。
・小物の整理に便利。
【用途】
・工場などでワゴンなどに引っ掛けて小物の整理に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付)
アングル支柱式ツールワゴン(3段引出し付)
カスタムワゴン(キャビネット付)
コンビネーションワゴン(スライド引出しタイプ)
V型ツールワゴン(パンチングパネル付)
重量カート(上段3段引出しタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山THESHUTER
通常価格30,963-48,921 -63,17240,408 -24,791 -67,235
通常出荷日1日目〜4日目8日目1日目1日目1日目
間口(mm)540-703713-873
奥行(mm)330420470427420500
最大積載量(kg/台)1506020016060200
ホワイトネオグレー-ネオグレーネオグレーブラック
均等積載量(kg/段)(kg/段)501020(キャビネット)-10-

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング