17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファルコンワゴン (ウレタン双輪キャスター仕様・深型1段・薄型1段引出し付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファルコンワゴン (ウレタン双輪キャスター仕様・深型1段・薄型1段引出し付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FAW-662VZD-W

2023年08月に販売終了となりました。

薄型と深型の引き出しを組み合わせてある組立式ツールワゴン。
【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスター。
・棚板表裏取り付け可能。
・製造国:日本。
・組立目安:1人50分。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は組立式の商品です。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
587
最大積載量(kg/台)
150
ホワイト
JANコード
4989999216868
トラスココード
436-9149
均等積載量(kg/段)
120
質量(g)(g)
28200
材質1
本体:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ウレタン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト