ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

通常単価(税別)
153,35688,302
税込単価
168,69297,132
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

頑丈につくられた樹脂製のカートは手入れに手間がかからず、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。発泡...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    829
  • 奥行 (mm)
    506
  • 高さ (mm)
    851
  • 最大積載量 (kg/台)
    226.8
  • ブラック
  • JANコード
    0086876175936
  • トラスココード
    449-1891
  • 質量(g)
    25900.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    車輪:ゴム
  • 段数(段)
    1
  • 特長
    頑丈につくられた樹脂製のカートは手入れに手間がかからず、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。発泡ポリプロピレン製の堅牢な設計で、軽く耐久性に優れています。上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。
  • 仕様
    浅型引出し3段/深型引出し2段
  • 取手部材質
    ポリプロピレン
  • 引出し
    ポリプロピレン
  • 本体
    スチール製(焼付塗装仕上げ)
  • キャスター
    固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

4512-88
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4512-88の仕様・寸法情報

間口(mm)
829
奥行(mm)
506
高さ(mm)
851
最大積載量(kg/台)
226.8
ブラック
JANコード
0086876175936
トラスココード
449-1891
質量(g)
25900.0
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
車輪:ゴム
段数(段)
1
特長
頑丈につくられた樹脂製のカートは手入れに手間がかからず、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。発泡ポリプロピレン製の堅牢な設計で、軽く耐久性に優れています。上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。
仕様
浅型引出し3段/深型引出し2段
取手部材質
ポリプロピレン
引出し
ポリプロピレン
本体
スチール製(焼付塗装仕上げ)
キャスター
固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4512-88

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,35688,302
( 97,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

頑丈につくられた樹脂製のカートは手入れに手間がかからず、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。発泡ポリプロピレン製の堅牢な設計で、軽く耐久性に優れています。上部の作業面は、人間工学に基づき使いやすい高さに設定されています。棚板は4枚まで取付可能です。コーナーに丸みを付けたデザインで、作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮しています。人間工学的にデザインされた握りやすいハンドルです。引出しはフルオープンのボールベアリング式スライド仕様です。床に跡がつきにくい4つの大型キャスターで、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプの型番4512-88のページです。 型番4512-88に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
樹脂カート モービルワークセンター
ワンタッチワゴン WTWシリーズ
アウトドアワゴン
ファイルワゴン TFW-550
メーカーエレクターエレクターエレクタートラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格153,35644,036128,89428,820 -20,00017,483
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜2日目1日目
間口(mm)829860775-980570
奥行(mm)506469514-530449
高さ(mm)851959854700610720
最大積載量(kg/台)226.8136.1113.4-10050
ブラックホワイトブラックホワイトその他ホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング