17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

通常単価(税別)
94,682184,916特別価格
税込単価
104,150203,408特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入。ホコリを嫌うアイテム管理に最適です。

  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    844
  • 奥行 (mm)
    340
  • 本体/オプション
    本体
  • ネオグレー
  • 本体
    スチール
  • 均等積載量(kg/段)
    70
  • 材質1
    本体:スチール
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

T303M-C

“バンラックRケース”(コンテナ入り・アクリル扉付) 図面

T304M-A

“バンラックRケース”(コンテナ入り・アクリル扉付) 図面2

T304M-D

“バンラックRケース”(コンテナ入り・アクリル扉付) 図面3

T304M-E

“バンラックRケース”(コンテナ入り・アクリル扉付) 図面4

T305M-B

“バンラックRケース”(コンテナ入り・アクリル扉付) 図面5

T608M-C

“バンラックRケース”(コンテナ入り・アクリル扉付) 図面6

T609M-A

“バンラックRケース”(コンテナ入り・アクリル扉付) 図面7

T609M-D

“バンラックRケース”(コンテナ入り・アクリル扉付) 図面8

T609M-E

“バンラックRケース”(コンテナ入り・アクリル扉付) 図面9

T610M-B

“バンラックRケース”(コンテナ入り・アクリル扉付) 図面10

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • コンテナ

  • 質量(g)

  • 付属品

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

コンテナ

質量(g)

付属品

内容量

RoHS?最小発注数量
880
180
高さ880mm
4989999231892
440-7938
T5-B 4列2段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段
32100.0
棚板3枚
1台
6
1個
880
180
高さ880mm
4989999231908
440-7946
T2-R 6列1段、T5-B 4列2段、T5-R 4列1段、T5-YG 4列1段
33000.0
棚板4枚
1台
6
1個
880
180
高さ880mm
4989999231915
440-7954
MM-1N 6列1段、T3-R 4列1段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段、T5-B 4列1段
34000.0
棚板4枚
1台
6
1個
880
180
高さ880mm
4989999231922
440-7962
MM-2N 3列1段、T3-R 4列1段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段、T5-B 4列1段
32900.0
棚板4枚
1台
6
1個
880
180
高さ880mm
4989999231939
440-7971
T2-YG 6列2段、T2-R 6列2段、T2-B 6列2段
31300.0
棚板5枚
1台
6
1個
1790
300
高さ1790mm
4989999231946
440-7989
T5-R 4列3段、T5-YG 4列3段、T5-B 4列3段
58700.0
棚板8枚
1台
6
1個
1790
300
高さ1790mm
4989999231953
440-7997
T2-R 6列2段、T2-YG 6列1段、T2-B 6列1段、T5-R 4列2段、T5-YG 4列2段、T5-B 4列2段
57600.0
棚板9枚
1台
6
1個
1790
300
高さ1790mm
4989999231960
440-8004
MM-1N 6列3段、T2-R 6列1段、T5-R 4列2段、T5-YG 4列2段、T5-B 4列2段
62400.0
棚板9枚
1台
6
1個
1790
300
高さ1790mm
4989999231977
440-8012
MM-2N 3列3段、T2-R 6列1段、T5-R 4列2段、T5-YG 4列2段、T5-B 4列2段
61900.0
棚板9枚
1台
6
1個
1790
300
高さ1790mm
4989999231984
440-8021
T2-R 6列3段、T2-YG 6列2段、T2-B 6列3段、T5-R 4列1段、T5-YG 4列1段、T5-B 4列1段
56600.0
棚板10枚
1台
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,68277,620
( 85,382 )
2日目
99,33383,588
( 91,947 )
4日目
103,66383,863
( 92,249 )
1日目
103,94584,008
( 92,409 )
1日目
106,37582,121
( 90,333 )
1日目
180,582144,411
( 158,852 )
4日目
181,214144,789
( 159,268 )
1日目
182,846150,079
( 165,087 )
1日目
182,781150,501
( 165,551 )
1日目
184,916145,177
( 159,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

バンラックケース M型 両開き扉 コンテナ入。ホコリを嫌うアイテム管理に最適です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)
バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm
バンラックケース CF型
パーツキャビネット(キャスター付)
バンラックRケース(引出し付オープンタイプ)
12段パーツキャビネット(ドア付) EA957F-15
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山エスコ
通常価格94,682-42,345 -39,297 -59,28159,409 -63,529
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜19日目1日目〜2日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース
間口(mm)844900900880844587
奥行(mm)340450450400-270
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ネオグレーネオグレーネオグレー-ネオグレー-

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング