17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンラックケースM型(コンテナ入り)

バンラックケースM型(コンテナ入り)

通常単価(税別)
43,992100,437特別価格
税込単価
48,391110,481特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

コンテナ入りバンラックケース M型。【特徴】・色違いのコンテナで収納物をわかりやすくできます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型パーツケース
  • 間口 (mm)
    844
  • 奥行 (mm)
    320
  • 本体/オプション
    本体
  • ネオグレー
  • 本体
    スチール
  • 均等積載量(kg/段)
    70
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    本体:スチール
  • 本体色
    ネオグレー
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

T2-B、T3-R、TS-YG、MM-1N、MM-2N

T2-B、T3-R、TS-YG、MM-1N、MM-2N

304M-A

304M-A

609M-A

609M-A

製品の基本仕様・特長

高さ880mm

品番最大積載量
(kg/台)
付属品コンテナ質量
(kg)
304M-A180棚板4枚T2-R 6列1段、T5-B 4列2段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段28.0
305M-B180棚板5枚T2-YG 6列2段、T2-R 6列2段、T2-B 6列2段26.3
303M-C180棚板3枚T5-B 4列2段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段27.1
304M-D180棚板4枚MM-1N 6列1段、T3-R 4列1段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段、T5-B 4列1段29.0
304M-E180棚板4枚MM-2N 3列1段、T3-R 4列1段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段、T5-B 4列1段28.9

高さ1,790mm

品番最大積載量
(kg/台)
付属品コンテナ質量
(kg)
609M-A300棚板9枚T2-R 6列2段、T2-YG 6列1段、T2-B 6列1段、T5-R 4列2段、T5-YG 4列2段、T5-B 4列2段47.6
610M-B300棚板10枚T2-R 6列3段、T2-YG 6列2段、T2-B 6列3段、T5-R 4列1段、T5-YG 4列1段、T5-B 4列1段46.6
608M-C300棚板8枚T5-R 4列3段、T5-YG 4列3段、T5-R 4列3段48.7
609M-D300棚板10枚MM-1N 6列3段、T2-R 6列1段、T5-R 4列2段、T5-YG 4列2段、T5-B 4列2段52.4
609M-E300棚板10枚MM-2N 3列3段、T2-R 6列1段、T5-R 4列2段、T5-YG 4列2段、T5-B 4列2段51.9

図面

303M-C

バンラックケースM型(コンテナ入り) 303M-C図面

304M-A

バンラックケースM型(コンテナ入り) 304M-A図面

304M-D

バンラックケースM型(コンテナ入り) 304M-D図面

304M-E

バンラックケースM型(コンテナ入り) 304M-E図面

305M-B

バンラックケースM型(コンテナ入り) 305M-B図面

608M-C

バンラックケースM型(コンテナ入り) 608M-C図面

609M-A

バンラックケースM型(コンテナ入り) 609M-A図面

609M-D

バンラックケースM型(コンテナ入り) 609M-D図面

609M-E

バンラックケースM型(コンテナ入り) 609M-E図面

610M-B

バンラックケースM型(コンテナ入り) 610M-B図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • コンテナ

  • 質量(g)

  • 付属品

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

コンテナ

質量(g)

付属品

内容量

RoHS?最小発注数量
880
180
高さ880mm
4989999231793
440-7831
T5-B 4列2段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段
27100.0
棚板3枚
1台
10
1個
880
180
高さ880mm
4989999231809
440-7849
T2-R 6列1段、T5-B 4列2段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段
28000.0
棚板4枚
1台
10
1個
880
180
高さ880mm
4989999231816
440-7857
MM-1N 6列1段、T3-R 4列1段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段、T5-B 4列1段
29000.0
棚板4枚
1台
10
1個
880
180
高さ880mm
4989999231823
440-7865
MM-2N 3列1段、T3-R 4列1段、T5-YG 4列1段、T5-R 4列1段、T5-B 4列1段
28900.0
棚板4枚
1台
10
1個
880
180
高さ880mm
4989999231830
440-7873
T2-YG 6列2段、T2-R 6列2段、T2-B 6列2段
26300.0
棚板5枚
1台
10
1個
1790
300
高さ1790mm
4989999231847
440-7881
T5-R 4列3段、T5-YG 4列3段、T5-B 4列3段
48700.0
棚板8枚
1台
10
1個
1790
300
高さ1790mm
4989999231854
440-7890
T2-R 6列2段、T2-YG 6列1段、T2-B 6列1段、T5-R 4列2段、T5-YG 4列2段、T5-B 4列2段
47600.0
棚板9枚
1台
10
1個
1790
300
高さ1790mm
4989999231861
440-7903
MM-1N 6列3段、T2-R 6列1段、T5-R 4列2段、T5-YG 4列2段、T5-B 4列2段
52400.0
棚板10枚
1台
10
1個
1790
300
高さ1790mm
4989999231878
440-7911
MM-2N 3列3段、T2-R 6列1段、T5-R 4列2段、T5-YG 4列2段、T5-B 4列2段
51900.0
棚板10枚
1台
10
1個
1790
300
高さ1790mm
4989999231885
440-7920
T2-R 6列3段、T2-YG 6列2段、T2-B 6列3段、T5-R 4列1段、T5-YG 4列1段、T5-B 4列1段
46600.0
棚板10枚
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,77646,432
( 51,075 )
2日目
69,49752,616
( 57,878 )
4日目
69,60252,890
( 58,179 )
1日目
69,78853,045
( 58,350 )
4日目
43,992
( 48,391 )
1日目
92,301
( 101,531 )
1日目
94,900
( 104,390 )
1日目
99,462
( 109,408 )
1日目
100,437
( 110,481 )
1日目
97,52494,042
( 103,446 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンテナ入りバンラックケース M型。
【特徴】
・色違いのコンテナで収納物をわかりやすくできます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンラックケースM型(コンテナ入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンラックケースM型(コンテナ入り)
バンラックケースCF型(コンテナ入り) 高さ900mm・1790mm
バンラックケース CF型
ウォールユニットWUN型
バンラックケース302CF・604CF用棚板
パーツキャビネット EA957F-5A・6A
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格43,992-42,345 -39,297 -52,827 -5,76123,043 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜5日目1日目2日目
商品タイプ大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケース大型パーツケースその他大型パーツケース
間口(mm)844900900792879705
奥行(mm)320450450-407265
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ネオグレーネオグレーネオグレー-ネオグレー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング