ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネルラック パネリーナ  テーブル取付タイプ TUR-4

パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプ

通常単価(税別)
7,205
税込単価
7,926
通常出荷日:1日目

【特長】・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。・多目的に使えるパンチングパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    パンチングラック
  • 間口 (mm)
    410
  • 奥行 (mm)
    91
  • 高さ (mm)
    443
  • 詳細タイプ
    テーブル取付タイプ
  • JANコード
    4989999234756
  • トラスココード
    440-8845
  • 最大積載量(kg/台)
    10
  • 質量
    2900
  • 材質(本体)
    スチール.ポリエチレン
  • 付属品
    フックL4個
  • パンチングボード
    485×890mm
  • 角穴 (mm)
    10
  • 内容量
    1台

型番:

TUR-4
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取り付けタイプ TUR-4の外観

製品の基本仕様・特長

TUR-4のパネルピッチ寸法図

パネルピッチ

  • サイズ:間口410×奥行91×高さ443mm
  • テーブルつかみ寸法:17~50mm
  • 支柱径:25.4mm
  • 均等荷重:10kg

材質

  • パンチングボード:スチール(メラミン焼き付け塗装)
  • フックボルト・取り付けボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)
  • フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)

図面

TUR-4

パンチングパネルラック パネリーナ  テーブル取付タイプ 図面

使用方法・使用事例

使用事例

パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取り付けタイプ TUR-4の使用例

TUR-4の仕様・寸法情報

商品タイプ1
パンチングラック
間口(mm)
410
奥行(mm)
91
高さ(mm)
443
詳細タイプ
テーブル取付タイプ
JANコード
4989999234756
トラスココード
440-8845
最大積載量(kg/台)
10
質量
2900
材質(本体)
スチール.ポリエチレン
付属品
フックL4個
パンチングボード
485×890mm
角穴(mm)
10
内容量
1台
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUR-4

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
6
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,205
( 7,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
・多目的に使えるパンチングパネルラックです。
・従来品のフックも使用可能です。
【用途】
・工具の分類。
・工具の整理・管理。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプの型番TUR-4のページです。 型番TUR-4に関する仕様情報を記載しております。
パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネルラック パネリーナ テーブル取付タイプ
パンチングパネルラック パネリーナ TUR-3/TUR-3D
パネリーナ オプション ファイルホルダー
ラックシステム(フックハンガータイプ移動式)
パネルコンテナラック (片面式・床置タイプ・フタ付)
"パネルコンテナラック"(片面式・床置タイプ・コンテナ半透明仕様)高さ1600mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,20533,140 -3,832 -73,361 -65,054 -69,745 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目1日目〜2日目
商品タイプ1パンチングラックパンチングラックその他ライトビンラックパネルコンテナラックパネルコンテナラック
間口(mm)410497384892910910
奥行(mm)91352-550320320
高さ(mm)4431645168164012401600
詳細タイプテーブル取付タイプ-ファイルホルダー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング