17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

通常単価(税別)
19,87750,408
税込単価
21,86555,449
通常出荷日:2日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRUSCO M2型軽中量棚 6段 ネオグレーの仕様

単体型

単体型 M2型軽中量棚 6段の外観

単体型 M2型軽中量棚 6段の外観

品番OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M2-8336NG86030081638.7
M2-8346NG86045081644.5
M2-8366NG86060081650.4
M2-8436NG1,1603001,11645.3
M2-8446NG1,1604501,11652.4
M2-8466NG1,1606001,11659.5
M2-8536NG1,4603001,41651.8
M2-8546NG1,4604501,41660.2
M2-8566NG1,4606001,41674.1
M2-8636NG1,7603001,71670.8
M2-8646NG1,7604501,71680.0
M2-8666NG1,7606001,71690.9

連結型

連結型  M2型軽中量棚 6段の外観

連結型 M2型軽中量棚 6段の外観

※連結型のみでは使用できません。

品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M2-8336BNG31.3
M2-8346BNG37.1
M2-8366BNG42.9
M2-8436BNG37.8
M2-8446BNG44.0
M2-8466BNG52.1
M2-8536BNG44.4
M2-8546BNG52.5
M2-8566BNG66.7
M2-8636BNG63.4
M2-8646BNG72.5
M2-8666BNG83.5

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

注意

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
860
300
450-0512
816
38.7kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
300
450-0521
816
31.3kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
860
450
450-0555
816
44.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
450
450-0563
816
37.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
860
600
450-0598
816
50.4kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
600
450-0601
816
42.9kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
300
450-0636
1116
45.3kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
300
450-0644
1116
37.8kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
450
450-0679
1116
52.4kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
450
450-0687
1116
44kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1160
600
450-0717
1116
59.5kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
600
450-0725
1116
52.1kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
300
450-0750
1416
51.8kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
300
450-0768
1416
44.4kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
450
450-0792
1416
60.2kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
450
450-0806
1416
52.5kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1460
600
450-0831
1416
74.1kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
600
450-0849
1416
66.7kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
300
450-0873
1716
70.8kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
300
450-0881
1716
63.4kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
450
450-0911
1716
80kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
450
450-0920
1716
72.5kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
単体型
1760
600
450-0954
1716
90.9kg
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
600
450-0962
1716
83.5kg
連結型のみではご使用になれません。
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,153
( 25,468 )
2日目
19,877
( 21,865 )
2日目
26,517
( 29,169 )
2日目
22,656
( 24,922 )
2日目
29,572
( 32,529 )
2日目
25,709
( 28,280 )
2日目
26,557
( 29,213 )
2日目
22,696
( 24,966 )
2日目
30,445
( 33,490 )
2日目
27,000
( 29,700 )
2日目
34,116
( 37,528 )
2日目
30,306
( 33,337 )
2日目
30,276
( 33,304 )
2日目
26,412
( 29,053 )
2日目
34,578
( 38,036 )
2日目
30,769
( 33,846 )
2日目
41,797
( 45,977 )
2日目
37,989
( 41,788 )
2日目
36,470
( 40,117 )
2日目
32,661
( 35,927 )
2日目
42,956
( 47,252 )
2日目
39,146
( 43,061 )
2日目
50,408
( 55,449 )
2日目
46,598
( 51,258 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,877-19,260 -19,364 -19,149 -32,661 -14,595 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)656664
高さ(mm)240024002100240024001800
均等積載量(kg/段)200200200150500200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング