17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

通常単価(税別)
19,14948,851
税込単価
21,06453,736
通常出荷日:2日目~4日目一部当日出荷可能

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単、作業時間を大幅に短縮。【特長】...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(150kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ)の仕様

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(150kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ) イメージ

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(150kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ) イメージ

  • 色:ネオグレー
使用例

使用例

ボルトレス構造

ボルトレス構造

C型支柱

C型支柱

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単

樹脂ベース

樹脂ベース

優れた断面構造

優れた断面構造

軽中量ボルトレス棚 M1.5型(150kgタイプ 高さ2,400mm 6段タイプ)の寸法

単体型(高さ2,400mm 棚段数6段タイプ)

M1.5-8666:NG(単体型)の寸法図

M1.5-8666:NG(単体型)の寸法図

品番 OP
(色記号)
間口
(mm)
奥行
(mm)
有効間口
(mm)
質量
(kg)
M1.5-8336NG86029581633.2
M1.5-8346NG86044581638.5
M1.5-8366NG86059581643.9
M1.5-8436NG1160295111639.5
M1.5-8446NG1160445111646.2
M1.5-8466NG1160595111652.8
M1.5-8536NG1460295141645.9
M1.5-8546NG1460445141653.8
M1.5-8566NG1460595141667.3
M1.5-8636NG1760295171664.7
M1.5-8646NG1760445171673.5
M1.5-8666NG1760595171683.8

連結型(高さ2,400mm 棚段数6段タイプ)

M1.5-8666B:NG(連結型)の寸法図

M1.5-8666B:NG(連結型)の寸法図

品番OP
(色記号)
質量
(kg)
M1.5-8336BNG27.7
M1.5-8346BNG33.0
M1.5-8366BNG38.4
M1.5-8436BNG34.0
M1.5-8446BNG40.7
M1.5-8466BNG47.3
M1.5-8536BNG40.4
M1.5-8546BNG48.3
M1.5-8566BNG61.8
M1.5-8636BNG59.2
M1.5-8646BNG67.8
M1.5-8666BNG78.3

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 連結タイプ

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 有効間口(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

有効間口(mm)

質量

(kg)

注意

表面処理

内容量

RoHS?最小発注数量
単体型
860
295
450-0032
816
33.2kg
-
VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
295
450-0041
816
27.7kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
860
445
450-0075
816
38.5kg
-
VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
445
450-0083
816
33kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
860
595
450-0113
816
43.9kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
860
595
450-0121
816
38.4kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
1160
295
450-0156
1116
39.5kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
295
450-0164
1116
34kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
1160
445
450-0199
1116
46.2kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
445
450-0202
1116
40.7kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
1160
595
450-0237
1116
52.8kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1160
595
450-0245
1116
47.3kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
1460
295
450-0270
1416
45.9kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
295
450-0288
1416
40.4kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
1460
445
450-0318
1416
53.8kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
445
450-0326
1416
48.3kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
1460
595
450-0351
1416
67.3kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1460
595
450-0369
1416
61.8kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
1760
295
450-0393
1716
64.7kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
295
450-0407
1716
59.2kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
1760
445
450-0431
1716
73.5kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
445
450-0440
1716
67.8kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
単体型
1760
595
450-0474
1716
83.8kg
-
-
1台
10
1個
連結型追加(2本支柱)
1760
595
450-0482
1716
78.3kg
連結型のみではご使用になれません。
-
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,874
( 24,061 )
2日目
19,149
( 21,064 )
2日目
24,965
( 27,462 )
2日目
21,679
( 23,847 )
2日目
28,094
( 30,903 )
4日目
24,808
( 27,289 )
4日目
25,122
( 27,634 )
2日目
21,837
( 24,021 )
2日目
29,152
( 32,067 )
2日目
25,866
( 28,453 )
2日目
32,506
( 35,757 )
4日目
29,661
( 32,627 )
4日目
28,842
( 31,726 )
2日目
25,554
( 28,109 )
2日目
32,892
( 36,181 )
2日目
30,052
( 33,057 )
2日目
40,189
( 44,208 )
4日目
36,946
( 40,641 )
4日目
35,107
( 38,618 )
2日目
31,863
( 35,049 )
2日目
41,321
( 45,453 )
2日目
38,078
( 41,886 )
4日目
48,851
( 53,736 )
4日目
45,608
( 50,169 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単、作業時間を大幅に短縮。
【特長】
・棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更可能。
・高さ、奥行が同じであれば、増結可能。
・支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけない。
・集中荷重になると耐荷重能力は半減するため、必ず均等に荷重を分布させて使用。
・連結型のみでは使用不可。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,149-21,278 -20,074 -17,330 -32,661 -15,049 -
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)656564
高さ(mm)240024002100180024001800
均等積載量(kg/段)150150150150500150
よく一緒に購入される商品

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング