17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーエレクター・プロ

スーパーエレクター・プロ

通常単価(税別)
67,487130,578
税込単価
74,236143,636
通常出荷日:4日目

棚板マットを取り外して洗浄可能なシェルフ。【特講】・マイクロバン抗菌加工で衛生的。【用途】・食品工場/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    250
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • モスグリーン
  • 仕様
    組立式
  • 最大積載量 (kg/台)
    750
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    25.4
  • 使用温度範囲 (℃)
    -29~52
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スーパーエレクター・プロ 奥行460mmシリーズ/奥行610mmシリーズの詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が可能。

抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が可能。

【特長】

  • 製造過程で抗菌剤を含有したマット。
  • その効果は半永久的に持続。
  • 取り外して洗浄が容易に行えるので、いつまでも衛生的に使用可能。
  • フレーム部材質:スチール、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工
  • マット部材質:ポリプロピレン
  • 優れた耐熱/耐寒性:-29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられる。

製品仕様

ポール

品番
寸法(mm)
重量


品番
寸法(mm)
重量
PR1836NK3
460×910
PR1848NK3
460×1,215
-PR1860NK3
460×1,520
PR1872NK3
460×1,824
54PK3
1,387
1.4kg
PR1836NK3・54PK3
4段
PR1848NK3・54PK3
4段
PR1854NK3・54PK3
4段
PR1860NK3・54PK3
4段
PR1872NK3・54PK3
4段
63PK3
1,591
1.6kg
PR1836NK3・63PK3
4段
PR1848NK3・63PK3
4段
PR1854NK3・63PK3
4段
PR1860NK3・63PK3
4段
PR1872NK3・63PK3
4段
74PK3
1,895
1.8kg
PR1836NK3・74PK3
4段
PR1848NK3・74PK3
4段
PR1854NK3・74PK3
4段
PR1860NK3・74PK3
4段
PR1872NK3・74PK3
4段
ポール

品番
寸法(mm)
重量


品番
寸法(mm)
重量
PR2436NK3
612×910
4.4kg
PR2448NK3
612×1,215
5.7kg
PR2460NK3
612×1,520
6.8kg
PR2472NK3
612×1,824
8.0kg
54PK3
1,387
1.4kg
PR2436NK3・54PK3
4段
PR2448NK3・54PK3
4段
PR2460NK3・54PK3
4段
PR2472NK3・54PK3
4段
63PK3
1,591
1.6kg
PR2436NK3・63PK3
4段
PR2448NK3・63PK3
4段
PR2460NK3・63PK3
4段
PR2472NK3・63PK3
4段
74PK3
1,895
1.8kg
PR2436NK3・74PK3
4段
PR2448NK3・74PK3
4段
PR2460NK3・74PK3
4段
PR2472NK3・74PK3
4段

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 間口寸法(mm)

  • 奥行寸法(mm)

  • 高さ寸法(mm)

  • 有効間口(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

間口寸法

(mm)

奥行寸法

(mm)

高さ寸法

(mm)

有効間口

(mm)

質量

(g)

トラスココード

特長

材質詳細

内容量

最小発注数量
900~910
450~460
1201~1499
910
460
1387
849
19200.0
452-7038
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部・ポール部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
900~910
450~460
1501~1799
910
460
1591
849
20000.0
452-7046
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
900~910
450~460
1800~
910
460
1895
849
20800.0
452-7054
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1201~1499
450~460
1201~1499
1215
460
1387
1152
22400.0
452-7062
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1201~1499
450~460
1501~1799
1215
460
1591
1152
23200.0
452-7071
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1201~1499
450~460
1800~
1215
460
1895
1152
24000.0
452-7089
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1501~1779
450~460
1201~1499
1520
460
1387
1456
26400.0
452-7097
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1501~1779
450~460
1501~1799
1520
460
1591
1456
27200.0
452-7101
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1501~1779
450~460
1800~
1520
460
1895
1456
28000.0
452-7119
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1800~
450~460
1201~1499
1824
460
1387
1763
29600.0
452-7127
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1800~
450~460
1501~1799
1824
460
1591
1763
30400.0
452-7135
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1800~
450~460
1800~
1824
460
1895
1763
31200.0
452-7143
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
900~910
600~
1201~1499
910
612
1387
849
23200.0
452-7151
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
900~910
600~
1501~1799
910
612
1591
849
24000.0
452-7160
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
900~910
600~
1800~
910
612
1895
849
24800.0
452-7178
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1201~1499
600~
1201~1499
1215
612
1387
1152
28400
452-7186
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1201~1499
600~
1501~1799
1215
612
1591
1152
29200
452-7194
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1201~1499
600~
1800~
1215
612
1895
1152
27200.0
452-7208
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1501~1779
600~
1201~1499
1520
612
1387
1456
32800
452-7216
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1501~1779
600~
1501~1799
1520
612
1591
1456
33600
452-7224
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1501~1779
600~
1800~
1520
612
1895
1456
34400
452-7232
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1800~
600~
1201~1499
1824
612
1387
1763
37600.0
452-7241
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1800~
600~
1501~1799
1824
612
1591
1763
38400.0
452-7259
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
1800~
600~
1800~
1824
612
1895
1763
39200.0
452-7267
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、棚板フレーム部:スチールに亜鉛メッキ(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,487
( 74,236 )
4日目
70,359
( 77,395 )
4日目
79,040
( 86,944 )
4日目
78,975
( 86,873 )
4日目
81,847
( 90,032 )
4日目
86,153
( 94,768 )
4日目
91,897
( 101,087 )
4日目
94,769
( 104,246 )
4日目
99,077
( 108,985 )
4日目
100,513
( 110,564 )
4日目
103,384
( 113,722 )
4日目
111,719
( 122,891 )
4日目
83,283
( 91,611 )
4日目
86,153
( 94,768 )
4日目
90,461
( 99,507 )
4日目
100,513
( 110,564 )
4日目
103,384
( 113,722 )
4日目
107,692
( 118,461 )
4日目
116,308
( 127,939 )
4日目
117,612
( 129,373 )
4日目
123,487
( 135,836 )
4日目
123,846
( 136,231 )
4日目
126,539
( 139,193 )
4日目
130,578
( 143,636 )
4日目

詳細情報

基本情報

棚板マットを取り外して洗浄可能なシェルフ。
【特講】
・マイクロバン抗菌加工で衛生的。
【用途】
・食品工場/厨房などでの使用に最適。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーエレクター・プロ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーエレクター・プロ
M5型 ボルトレス式中量スチール棚 高さ2411mm 連結型
M3型中量棚(段300kg荷重タイプ、高さ2111mm) 免震樹脂ベース付 単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
メーカーエレクタートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格67,487-38,074 -40,903 -128,563 -266,781 -132,436 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜9日目9日目9日目
商品タイプラック-----
一段あたりの均等積載量(kg)250-----
材質スチール-----
天地棚段数(段)4-----
連結タイプ単体型-----

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング