17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クランプ滑車(使用荷重125kg)

通常単価(税別)
3,928
税込単価
4,321
通常出荷日:1日目

クランプ部分と滑車部分が分離でき、ロープへの装着が容易な滑車。【特長】・単管(42.7~48.6Φ)に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    125
  • 材質
  • JANコード
    4990077310217
  • トラスココード
    431-2147
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
  • 最大使用ロープ径 (mm)
    8
  • 車径 (mm)
    50
  • 内容量
    1個

型番:

PCB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

単管と荷役器具の結合用に最適な滑車

クランプ滑車の外観

クランプ滑車の外観

クランプ滑車の使用例

クランプ滑車の使用例

ロープの取り付け方法

折れピンを抜いてクランプ上部から、車輪部をはずす。

折れピンを抜いてクランプ上部から、車輪部をはずす。

車輪部にロープをかける。

車輪部にロープをかける。

そのまま車輪部をクランプ部に入れて折れピンをさしこみ曲げる。

そのまま車輪部をクランプ部に入れて折れピンをさしこみ曲げる。

製品仕様

PCB

  • 使用荷重 : 125kg
  • 車径 : 50mm
  • 車輪溝幅 : 10mm

PCBの仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
125
材質
JANコード
4990077310217
トラスココード
431-2147
質量(g)
850.000
材質1
最大使用ロープ径(mm)
8
車径(mm)
50
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCB

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,928
( 4,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

クランプ部分と滑車部分が分離でき、ロープへの装着が容易な滑車。
【特長】
・単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けできる滑車です
・可動域が広く(滑車部は360°回転、180°首振)、広範囲にご使用いただけます
・クランプ部分と滑車部分が分離でき、ロープの装着が容易
・単管取付け用の滑車
・パイプとクランプ滑車は横引等で滑らぬようしっかりとナットを締めつけて使用
・パイプの強度・支持距離等を確認の上使用
【用途】
・単管と荷役器具の結合用に最適
・荷揚げ軽量物(旗、垂れ幕、鯉のぼり等)の保持に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ滑車(使用荷重125kg)の型番PCBのページです。 型番PCBに関する仕様情報を記載しております。
クランプ滑車(使用荷重125kg)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仮設資材
4
満足度:4.0
単管で作られた構造物にそのまま滑車を適用できるので利用してみました. クレーンの吊り具なども手がけているメーカなので想像...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q車輪にベアリングは入っていますか?
A
いいえ、入っていません。
Q滑車部分は取り外しできますか?
A
はい、出来ますのでロープを途中からでも装着できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ滑車(使用荷重125kg)
シンプル型滑車シンプル鉄ブロック
固定滑車 たて型(一体型)
ヤーディングブシャックル型
強力型滑車用シーブ
滑車(ステンレス製) EA987SM-73
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチエスコ
通常価格3,9283,395 -2,053 -5,134 -2,004 -12,239
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)125250---907
材質スチール-スチールスチール-
JANコード4990077310217-----
トラスココード431-2147-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング