17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ベルトモッコ シート付

通常単価(税別)
46,335112,447
税込単価
50,969123,692
通常出荷日:1日目

繊維製のベルトモッコなので建築、土木での荷役作業が安全に行えます。ポリエステルシート付きですので、砕石...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モッコ
  • 材質(本体)
    ポリエステル
  • 最大使用荷重 (t)
    1
  • ベルト幅 (mm)
    50
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • 特長
    ポリエステルシート付ですので、砕石や砂利などの運搬にも最適です。
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 吊手長さ(mm)

  • 網目(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 形状タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

詳細タイプ

吊手長さ

(mm)

網目

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

形状タイプ

内容量

RoHS?最小発注数量
900
900
アイタイプ・シート付
1000
250
4571324203898
433-8171
3000.0
シート付
-
1枚
10
1個
1800
1800
アイタイプ・シート付
2000
150
4571324203911
433-8197
7000.0
-
シート付
1枚
10
1個
900
900
マスクタイプ・シート付
1000
250
4571324203959
433-8235
3000.0
-
シート付
1枚
10
1個
1800
1800
マスクタイプ・シート付
2000
150
4571324203973
433-8251
7000.0
-
シート付
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,420
( 56,562 )
1日目
112,447
( 123,692 )
1日目
46,335
( 50,969 )
1日目
107,927
( 118,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

繊維製のベルトモッコなので建築、土木での荷役作業が安全に行えます。ポリエステルシート付きですので、砕石や砂利などの運搬にも最適です。繊維製なので、癖もつかず、収納も楽に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックスリング ベルトモッコ シート付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ベルトモッコ シート付
ロックスリング ベルトモッコ
防水型トラッシュシート
ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)
ワイヤモッコ(マスクタイプ)
バロンモッコ(ベルト高強度)
メーカー明大明大丸善織物日興製綱日興製綱エスコ
通常価格46,335-34,470 -25,910 -40,408 -38,416 -14,620 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目8日目8日目2日目
商品タイプモッコモッコモッコモッコモッコモッコ
材質(本体)ポリエステルポリエステルポリエステル炭素鋼ワイヤロープ炭素鋼ワイヤロープその他
最大使用荷重(t)112320.2
ベルト幅(mm)5050----
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モッコカテゴリの売れ筋ランキング