17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)

ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)

通常単価(税別)
7,86213,280
税込単価
8,64814,608
通常出荷日:1日目

シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングするフック・アイボルト。【特長】・リングが縦方向は90...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ロードリング LR:関連画像

リング保持機能付きで、フックを外してもリングの傾きが維持する

ロードリング LR:関連画像

ロードリングの外観

ロードリング LR:関連画像

ロードリングの寸法図

ロードリングの寸法表

型式仕様荷重
(t)
ボルトサイズ
(mm)
寸法自重
(kg)
 EHAKDLBC
LR-020.2M8×1.25×403511305510856130.2
LR-050.5M10×1.50×453516305510856170.3
LR-080.8M12×1.75×543718335714988190.5
LR-101.0M14×2.00×5737213357149810220.5
LR-121.2M16×2.00×6037243357149810240.5
LR-161.6M18×2.50×70542650821714012301.3
LR-202.0M20×2.50×74543050821714012301.3
LR-303.2M24×3.00×80543650821714014361.4

ロードリングの基本使用荷重とつり方の最大使用荷重

ロードリング LR:関連画像

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ボルトサイズ

  • 寸法(mm)B

  • 破断荷重(kN)

  • 寸法(mm)D

  • 寸法(mm)E

  • 寸法(mm)H

  • 寸法(mm)K

  • 寸法(mm)L

  • 寸法(mm)A

  • 寸法(mm)C

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ボルトサイズ

寸法(mm)B

破断荷重(kN)

寸法(mm)D

寸法(mm)E

寸法(mm)H

寸法(mm)K

寸法(mm)L

寸法(mm)A

寸法(mm)C

内容量

最小発注数量
0.2
4937510949504
437-5122
200.0
M8×1.25×40
6
10
10
35
11
55
85
30
13
1個
1個
0.5
4937510949511
437-5131
300.0
M10×1.50×45
6
25
10
35
16
55
85
30
17
1個
1個
0.8
4937510949528
437-5149
500.0
M12×1.75×54
8
40
14
37
18
57
98
33
19
1個
1個
1
4937510949535
437-5157
500.0
M14×2.00×57
10
50
14
37
21
57
98
33
22
1個
1個
1.2
4937510949542
437-5165
500.0
M16×2.00×60
10
60
14
37
24
57
98
33
24
1個
1個
1.6
4937510949559
437-5173
1300.0
M18×2.50×70
12
80
17
54
26
82
140
50
30
1個
1個
2
4937510949566
437-5181
1300.0
M20×2.50×74
12
100
17
54
30
82
140
50
30
1個
1個
3.2
4937510949573
437-5190
1400.0
M24×3.00×80
14
160
17
54
36
82
140
50
36
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,862
( 8,648 )
1日目
8,332
( 9,165 )
1日目
8,513
( 9,364 )
1日目
10,688
( 11,757 )
1日目
10,296
( 11,326 )
1日目
12,390
( 13,629 )
1日目
12,771
( 14,048 )
1日目
13,280
( 14,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングするフック・アイボルト。
【特長】
・リングが縦方向は90度、横方向は360度回転可能。
・リング保持機能付きなので、フックを外してもリングの傾きが維持
【用途】
・吊り上げ時のフック取り付け用金具。
・シャックルの代わりとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
吊具
5
満足度:5.0
老舗の安定感という感じでしょうか。安価でありながら全く問題ありません。
1人が参考にしています。
金型に使用
5
満足度:5.0
金型吊りに使用してます。ある程度の角度があっても無理なく吊れるのがいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)
バールセッター(敷鉄板吊り具)
ホイストリング
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)
重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5
メーカー象印象印象印NANIWA(浪速鉄工)トラスコ中山水本機械製作所
通常価格7,862-31,449 -8,195 -7,906 -797 -6,801
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプアイボルト--アイボルト-フック
材質1スチール-スチール---
内容量1個-1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング