17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャックル(ストレートタイプ・U字形) ボルトタイプ

シャックル(ストレートタイプ・U字形) ボルトタイプ

通常単価(税別)
1,1871,662特別価格
税込単価
1,3061,828特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

サイズが豊富で様々なシーンで使えるスタンダードなシャックル。【特長】・安全率5倍。・ボルト・ナットタイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 材質
    その他
  • 詳細材質
    スチール(SS400)
  • 仕様
    ドブメッキ品
  • 特長
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
  • 用途
    土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

安全率5倍のサイズ豊富なストレートシャックル

シャックル(ストレートタイプ・U字形):関連画像

SBタイプ

シャックル(ストレートタイプ・U字形):関連画像

SCタイプ

シャックル(ストレートタイプ・U字形):関連画像

単位(mm)

呼び 使用
荷重
(ton)
本体の寸法 ピンの寸法 計算質量(kg)
t D d1 B d L1 d3 d5 ねじの
呼びM
(d2)
SB SC
6 0.2 6 17 9 11 6 24 8   8 0.05 0.04
8 0.35 8 21 11 14 8 32 10   10 0.1  
10 0.6 10 25 13 17 10 40 12   12 0.16  
12 1 12 32 16 20 12 48 15   14 0.29  
14 1.25 14 36 18 24 14 56 17   16 0.46  
16 1.6 16 40 20 26 16 64 19   18 0.69  
18 2 18 45 22 29 18 72 21   20 1  

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(t)

  • 詳細タイプ

  • 寸法t(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法d3(mm)

  • 寸法d1(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 寸法D(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

詳細タイプ

寸法t

(mm)

寸法B

(mm)

寸法d3

(mm)

寸法d1

(mm)

寸法L

(mm)

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
0.35
ボルトタイプ
8
14
10
11
32
21
4582165290343
442-4255
100
スチール
1個
4個
2
ボルトタイプ
18
29
21
22
72
45
4582165290398
442-4174
1000
スチール
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,187
( 1,306 )
2日目
1,6621,612
( 1,773 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サイズが豊富で様々なシーンで使えるスタンダードなシャックル。
【特長】
・安全率5倍。
・ボルト・ナットタイプのピンは先取り加工。
・1996年版M級と寸法及び計算質量(kg)は同じ。
・1996年版M級のJIS規格と使用荷重が変更になったサイズあり。
【用途】
・玉掛け作業・土木、建築工事などでの荷役作業用連結金具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャックル(ストレートタイプ・U字形) ボルトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシャックルに刻印があるものと、ないものとの違いは何ですか?
A
シャックルに製造業者の刻印がある場合、その製造業者が規格に基づき、責任をもって製作・検査された安全な品物であるという証拠です。刻印がないものは、どのような材料で製作したのかも解らず安全な品物とはいえず、吊り具には絶対に使わないで下さい。(特注品の様に、使用方法・環境が限定して作られたものには刻印が入っていない場合があります。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル(ストレートタイプ・U字形) ボルトタイプ
シャックル(丸タイプ・O字形) ボルト・ナットタイプ
グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
強力長シャックル (ランヤード捻ジ込ミタイプ)
軽量シャックル RBSシリーズ
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格1,187-1,5201,555 -4,612 -7,595 -9,787 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他特殊合金鋼特殊合金鋼合金鋼特殊合金鋼
詳細材質スチール(SS400)スチール(SS400)----
仕様ドブメッキ品ドブメッキ品----
特長スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。--ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。-
よく一緒に購入される商品

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング