17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャックル(丸タイプ・O字形) ボルト・ナットタイプ BB-6G

シャックル(丸タイプ・O字形) ボルト・ナットタイプ

通常単価(税別)
1,520
税込単価
1,672
通常出荷日:4日目

サイズが豊富で様々なシーンで使えるスタンダードなシャックル。【特長】・安全率5倍。・ボルト・ナットタイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シャックル
  • 材質
    その他
  • 詳細タイプ
    ボルトタイプ
  • 材質1
    スチール
  • 詳細材質
    スチール(SS400)
  • 仕様
    ドブメッキ品
  • 特長
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
  • 用途
    土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 内容量
    1個

型番:

BB-6G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ボルトタイプ

 

ねじ込みタイプ

様々なシーンで活躍する便利なシャックル

外観

BB

外観

BC

寸法図
呼び使用
荷重
(ton)
本体の寸法ピンの寸法計算質量(kg)
tDd1BB1dLd3ねじの
呼びM
(d2)
BBBC
60.261791120836880.070.06
80.315821111425104510100.130.11
100.61025131730125412120.220.18
1211232162035146315140.40.34
141.251436182440167217160.570.51
161.61640202645188019180.830.75
1821845222953219521201.271.15

BB-6Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャックル
材質
その他
使用荷重(t)
0.2
詳細タイプ
ボルトタイプ
寸法t(mm)
6
寸法B(mm)
11
寸法d3(mm)
8
寸法d1(mm)
9
寸法B1(mm)
20
寸法L(mm)
36
寸法D(mm)
17
JANコード
4582165290572
トラスココード
442-3879
質量(g)
70
材質1
スチール
詳細材質
スチール(SS400)
仕様
ドブメッキ品
特長
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 使用荷重(t)

  • 寸法t(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法d3(mm)

  • 寸法d1(mm)

  • 寸法B1(mm)

  • 寸法L(mm)

  • 寸法D(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BB-6G

使用荷重

(t)

寸法t

(mm)

寸法B

(mm)

寸法d3

(mm)

寸法d1

(mm)

寸法B1

(mm)

寸法L

(mm)

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
0.2
6
11
8
9
20
36
17
4582165290572
442-3879
70
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
4日目

詳細情報

基本情報

サイズが豊富で様々なシーンで使えるスタンダードなシャックル。
【特長】
・安全率5倍。
・ボルト・ナットタイプのピンは先取り加工。
・1996年版M級と寸法及び計算質量(kg)は同じ。
・1996年版M級のJIS規格と使用荷重が変更になったサイズあり。
【用途】
・玉掛け作業・土木、建築工事などでの荷役作業用連結金具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャックル(丸タイプ・O字形) ボルト・ナットタイプの型番BB-6Gのページです。 型番BB-6Gに関する仕様情報を記載しております。
シャックル(丸タイプ・O字形) ボルト・ナットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシャックルに刻印があるものと、ないものとの違いは何ですか?
A
シャックルに製造業者の刻印がある場合、その製造業者が規格に基づき、責任をもって製作・検査された安全な品物であるという証拠です。刻印がないものは、どのような材料で製作したのかも解らず安全な品物とはいえず、吊り具には絶対に使わないで下さい。(特注品の様に、使用方法・環境が限定して作られたものには刻印が入っていない場合があります。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャックル(丸タイプ・O字形) ボルト・ナットタイプ
シャックル(ストレートタイプ・U字形) ボルトタイプ
グリーンピンシャックル ストレートタイプ 特殊合金鋼
強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼
強力長シャックル (ランヤード捻ジ込ミタイプ)
軽量シャックル RBSシリーズ
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格1,5201,187 -1,555 -4,612 -7,595 -9,787 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプシャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質その他その他特殊合金鋼特殊合金鋼合金鋼特殊合金鋼
詳細タイプボルトタイプ-----
材質1スチール---特殊合金綱-
詳細材質スチール(SS400)スチール(SS400)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング