17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

“FRPタンクDFP型”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

“FRPタンクDFP型”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DFP1000

2022年06月に販売終了となりました。

耐蝕性・耐熱性・耐薬品性・耐寒性・断熱性に優れています。
【特長】

鉄タンクにくらべ、比重が1/5~1/4で強度に優れています。
・食品貯槽にも使用できます。特殊加工も可能です。
【用途】
・薬品貯槽・廃液貯槽に
・薬品貯留・廃液貯留など

ご注意

  • ノズル・はしご・液面計・遮光塗装については別売となります。
  • 80℃以下で使用してください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質(本体)
その他
容量
1000L
タンク本体マンホール(mm)
φ450
タンク本体内径(mm)
1000
トラスココード
453-4280
質量(g)
73000.0
材質1
FRP樹脂
タンク本体(mm)高さ
1375
タンク本体(mm)全高
1595
タンク本体(mm)肉厚
4.8
タンク材質
FRP樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト