17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電コンテナ ECPZ型

導電コンテナ ECPZ型

通常単価(税別)
8778,216
税込単価
9659,038
通常出荷日:1日目

静電気を溜め込まない、基板、電子部品などの輸送・保管に便利なコンテナ。【特長】・静​電​気​を​溜​め...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

半​永​久​的​な​帯​電​防​止​効​果​で​ち​り​・​ホ​コ​リ​の​付​着​を​防​止できる導電コンテナ

仕様

  • 表面抵抗値:106Ω以下

材質・仕上げ

  • 導電性PP

注意事項

  • 当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。
ECPZ-0005

ECPZ-0005

1100角パレット1段に12個

ECPZ-0003

ECPZ-0003

1100角パレット1段に6個

ECPZ-0001

ECPZ-0001

1100角パレット1段に6個

製品仕様

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
適合フタ
(別売)
適用カード差し
(別売)
質量
(kg)
ECPZ-00080.5ブラック210×150×23191×131×15--0.120
ECPZ-00061.0ブラック300×210×23280×190×15--0.187
ECPZ-00051.5ブラック300×210×29280×190×21--0.204
ECPZ-00042.0ブラック300×210×42280×190×34--0.250
ECPZ-00026.0ブラック351×256×101307×214×86ECPZ-0002FPZ-40010.740
ECPZ-000317.0ブラック512×351×132460×308×112ECPZ-0001FPZ-40011.530
ECPZ-000127.0ブラック512×351×202460×308×182ECPZ-0001FPZ-40012.050

別売品 フタ

ECPZ-0001F

ECPZ-0001F

フタ

品番外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
適合コンテナ質量
(kg)
ECPZ-0002Fブラック359×264×26ECPZ-00020.26
ECPZ-0001Fブラック520×360×35ECPZ-0001、ECPZ-00030.66

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • その他

  • 間口(有効内寸)(mm)

  • 奥行(有効内寸)(mm)

  • 高さ(有効内寸)(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合フタ(別売)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)間口

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 適合カード差し(別売)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

その他

間口(有効内寸)

(mm)

奥行(有効内寸)

(mm)

高さ(有効内寸)

(mm)

JANコード

トラスココード

適合フタ(別売)

質量(g)

材質1

外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

適合カード差し(別売)

特長

用途

適合コンテナ

表面抵抗値

適用カード差し(別売)

内容量

RoHS?最小発注数量
27
512
351
202
-
460
308
182
4562166418724
433-3811
ブラック
ECPZ-0001F
2050.0
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
PZ-4001
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
電子部品・基板などの輸送・保管。
-
10[[の6乗]]Ω以下
PZ-4001
1個
10
1個
-
520
360
35
オプション
-
-
-
4562166418755
433-3829
ブラック
-
660.000
導電性PP
-
-
-
-
-
-
-
ECPZ-0001、ECPZ-0003
-
-
1枚
10
1個
6
351
256
101
-
307
214
86
4562166418731
433-3837
ブラック
ECPZ-0002F
740.0
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
電子部品・基板などの輸送・保管。
-
10[[の6乗]]Ω以下
PZ-4001
1個
10
1個
-
359
264
26
オプション
-
-
-
4562166418762
433-3845
ブラック
-
260.000
導電性PP
-
-
-
-
-
-
-
ECPZ-0002
-
-
1枚
10
1個
17
512
351
132
-
460
308
112
4562166418748
433-3853
ブラック
ECPZ-0001F
1530.0
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
PZ-4001
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
電子部品・基板などの輸送・保管。
-
10[[の6乗]]Ω以下
PZ-4001
1個
10
1個
2.0
300
210
42
-
280
190
34
4562166419899
433-3861
ブラック
-
250.0
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
電子部品・基板などの輸送・保管。
-
10[[の6乗]]Ω以下
-
1個
10
1個
1.5
300
210
29
-
280
190
21
4562166419905
433-3870
ブラック
-
204.0
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
電子部品・基板などの輸送・保管。
-
10[[の6乗]]Ω以下
-
1個
10
1個
1.0
300
210
23
-
280
190
15
4562166419912
433-3888
ブラック
-
187.0
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
電子部品・基板などの輸送・保管。
-
10[[の6乗]]Ω以下
-
1個
10
1個
0.5
210
150
23
-
191
131
15
4562166419929
433-3896
ブラック
-
120.0
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
-
-
-
-
-
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
電子部品・基板などの輸送・保管。
-
10[[の6乗]]Ω以下
-
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,216
( 9,038 )
1日目
3,769
( 4,146 )
1日目
3,767
( 4,144 )
1日目
1,680
( 1,848 )
1日目
6,959
( 7,655 )
1日目
1,804
( 1,984 )
1日目
1,690
( 1,859 )
1日目
1,564
( 1,720 )
1日目
877
( 965 )
1日目

詳細情報

基本情報

静電気を溜め込まない、基板、電子部品などの輸送・保管に便利なコンテナ。
【特長】
・静​電​気​を​溜​め​込​ま​な​い​の​で​基​板​、​電​子​部​品​を​守​る​。
・半​永​久​的​な​帯​電​防​止​効​果​で​ち​り​・​ホ​コ​リ​の​付​着​を​防​止​​。
・​豊​富​な​組​み​合​わ​せ​で​幅​広​い​用​途​に​ご使用可能​。
【用途】
・電​子​部​品​・​基​板​な​ど​の​輸​送​・​保​管​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電コンテナ ECPZ型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品保管
4
満足度:4.0
静電対策部品を保管しているのに使用しています。 少しのものでも入れておけるので 場所も取らず 安心して使用できます。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電コンテナ ECPZ型
導電性コンテナ VN型
導電性コンテナ
導電性コンテナ VN型 フタ
積み重ね可能導電性コンテナ RBE型
導電性コンテナ BE型(4~27L)
メーカー積水テクノ成型トラスコ中山蝶プラ工業トラスコ中山ミスミ岐阜プラスチック工業
通常価格877-505 -2,058423 -15,997 -1,949 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ導電性コンテナ
材質(本体)導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン導電性ポリプロピレン

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング