17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(L)

    ~mm
  • 外形間口(mm)

    ~mm
  • 外形奥行(mm)

    ~mm
  • 外形高さ(mm)

    ~mm
  • 外形間口範囲(mm)

  • 外形奥行範囲(mm)

  • 有効内寸間口(mm)

    ~mm
  • 有効内寸奥行(mm)

    ~mm
  • 有効内寸高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 折りたたみ高さ(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

折りたたみコンテナ マジックコンテナ(長側面半開閉タイプ)

折りたたみコンテナ マジックコンテナ(長側面半開閉タイプ)
通常単価(税別)
4,4805,708
税込単価
4,9286,279
通常出荷日:1日目

取り出し面は半透明で中身が見える仕様のマジックコンテナ。【特長】・段積みしたまま内容物の出し入れが可能...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マジックコンテナの詳細

マジックコンテナ 商品イメージ(1)

マジックコンテナ 商品イメージ(1)

マジックコンテナ 商品イメージ(2)

マジックコンテナ 商品イメージ(2)

1100角パレット 1段に4個

1100角パレット 1段に4個

マジックコンテナ 使用イメージ

マジックコンテナ 使用イメージ

製品仕様

MGC-50

  • 容量(L):50
  • 色:透明ブルー
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:530×366×320
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:492×333×300
  • 折りたたみ高さ(mm):81
  • 質量:2.3kg
  • 材質・仕上げ:ポリプロピレン(PP)
  • 生産国:日本

MGC-75

  • 容量(L):75
  • 色:透明ブルー
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:650×440×329
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:600×405×307
  • 折りたたみ高さ(mm):71
  • 質量:3.4kg
  • 材質・仕上げ:ポリプロピレン(PP)
  • 生産国:日本

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

有効内寸間口

(mm)

有効内寸奥行

(mm)

有効内寸高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

折りたたみ高さ(mm)

内容量

最小発注数量
50
530
366
320
501-600
351-400
492
333
300
4562166416959
446-1827
2300.0
81
1個
1個
75
650
440
329
601-700
401-450
600
405
307
4562166416966
446-1835
3400.0
71
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,480
( 4,928 )
1日目
5,708
( 6,279 )
1日目

詳細情報

基本情報

取り出し面は半透明で中身が見える仕様のマジックコンテナ。
【特長】
・段積みしたまま内容物の出し入れが可能。
・メーカー独自の構造で、棚としても使える折りたたみ式コンテナ。
【用途】
・ピッキングコンテナとして、配送センターや店舗などで便利。
・リターナブルコンテナ/保管棚。
・物流センターや組立工場。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ マジックコンテナ(長側面半開閉タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ マジックコンテナ(長側面半開閉タイプ)
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
折りたたみコンテナ(本体フタ一体型) ブルー
積水 窓あき折りたたみコンテナ
EV 折りたたみコンテナ EFC-34B
折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)
メーカーダイフクトラスコ中山積水テクノ成型積水テクノ成型E-Value岐阜プラスチック工業
通常価格4,480-6,9659,6726,322 -1,1619,135 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目1日目〜
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
ブルー透明ブルーブルーブラック2色
外形高さ範囲(mm)301-400-301-400301-400101-200301-400
適用カード差し(別売)(mm)144×82-----
詳細色透明ブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング