17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

通常単価(税別)
520956
税込単価
5721,052
通常出荷日:1日目~2日目

【用途】・小物の整理や保管に最適です。・事務所や物置の整理に。

ご注意

  • 適合コンテナについてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

THC型(OD色・Aタイプ)用フタの寸法図

製品の基本仕様・特長

品番外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
適合コンテナ質量
(kg)
THC-07AF-ODOD366×253×30THC-07A0.243
THC-16 23AF-ODOD519×363×35THC-16A、23A、35A0.587
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本

図面

THC-07AF-OD/THC-16・23AF-OD

コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ 図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
366
253
30
4989999232851
440-8080
243
1枚
10
2個
519
363
35
4989999232899
440-8128
587
1枚
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
1日目
956
( 1,052 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・小物の整理や保管に最適です。
・事務所や物置の整理に。

ご注意

  • 適合コンテナについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ
コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ
リサイクルコンテナ(TP型) フタ
リサイクルコンテナ フタ
DA型 エコキャップ再生コンテナ フタ
Fシリーズ エコキャップ再生コンテナ 用フタ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格520-411 -820 -1,380 -816 -1,400
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他その他ブルーブルーブルーブルー
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング