17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)

通常単価(税別)
3362,822
税込単価
3703,104
通常出荷日:1日目

タイプ別の積み重ねができるボックス型コンテナ。【特長】・軽量のため、持ち運びが容易。・全面ベタ目の多目...

詳細を確認

ご注意

  • 適合フタについてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

THC-03A-OD

THC-03A-OD

THC-16A-OD

THC-16A-OD

THC-23A-OD

THC-23A-OD

製品の基本仕様・特長

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
THC-01A-OD0.9OD170×112×80131×83×760.112
THC-03A-OD2.6OD244×167×100197×129×960.245
THC-07A-OD7.2OD354×242×120299×196×1140.510
THC-16A-OD16.2OD508×352×120442×298×1150.970
THC-23A-OD24.0OD508×352×175442×298×1701.020
THC-35A-OD35.4OD508×352×260442×298×2551.390

材質 : ポリプロピレン(PP)
色 : OD

OD色とは

OD(オリーブドラブ)色はJIS色彩規格で定められた色で、陸上自衛隊などで使用されている。

図面

THC-01A-OD/THC-03A-OD/THC-07A-OD/THC-16A-OD/THC-23A-OD/THC-35A-OD

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

積み重ね例

積み重ね例

1,100角パレット 1,100×1,100 1段に24個

THC-03A-OD
1,100角パレット
1,100×1,100
1段に24個

1,100角パレット 1,100×1,100 1段に6個

THC-16A-OD
1,100角パレット
1,100×1,100
1段に6個

1,100角パレット 1,100×1,100 1段に6個

THC-23A-OD
1,100角パレット
1,100×1,100
1段に6個

開発者からのコメント

開発秘話

Aタイプで積み重ねができる開発を行いました。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 適合フタ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 有効内寸(奥行)(mm)

  • 有効内寸(間口)(mm)

  • 有効内寸(高さ)(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

適合フタ

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(奥行)

(mm)

有効内寸(間口)

(mm)

有効内寸(高さ)

(mm)

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
0.9
170
112
80
なし
4989999231991
440-8039
112
83
131
76
軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
1個
10
12個
2.6
244
167
100
なし
4989999232820
440-8055
245
129
197
96
軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
1個
10
12個
7.2
354
242
120
THC-07AF-OD
4989999232868
440-8098
510
196
299
114
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
1個
10
6個
16.2
508
352
120
THC-1623AF-BOD
4989999232905
440-8136
970
298
442
115
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
1個
10
5個
24
508
352
175
THC-1623AF-BOD
4989999232912
440-8144
1020
298
442
170
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
1個
10
5個
35.4
508
352
260
THC-1623AF-BOD
4989999232936
440-8161
1390
298
442
255
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
336
( 370 )
1日目
568
( 625 )
1日目
901
( 991 )
1日目
1,646
( 1,811 )
1日目
1,836
( 2,020 )
1日目
2,822
( 3,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

タイプ別の積み重ねができるボックス型コンテナ。
【特長】
・軽量のため、持ち運びが容易。
・全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用可能。
・大小充実した品揃えで積み重ねが可能。
・材質はポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)。
・内容物のサイズに合わせた整理・保管が可能。
【用途】
・小物の整理や保管、事務所や物置の整理に最適。
※当商品は本体のみで、フタは別売りです。

ご注意

  • 適合フタについてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
道具類の収納
4
満足度:4.0
散らばりがちな小さい道具を入れている。ミリタリー調で遊び心のある色だと思う。
0人が参考にしています。
道具の整理に
5
満足度:5.0
工具箱内の道具の整理に購入しました。 小さいコンテナなので重ねて収納、用途ベルに道具箱から出して使用できるようにしたので...もっと読む
0人が参考にしています。
収納
5
満足度:5.0
ネジや金物などを収納しても丈夫なので安心です 色もいろいろあるので仕分けができて便利です
0人が参考にしています。
冶具の収納コンテナとして
5
満足度:5.0
冶具の収納コンテナとしてTP規格コンテナ THC型(OD色・Bタイプ)と併用しています。また別売品のフタも利用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフタは付属してますか?
A
フタは別売になります。01A、03Aはフタがございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)
コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ
コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ
TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ
リサイクルコンテナ(TP型) フタ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格336-380 -520 -411 -1,285 -820 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他その他その他その他ブルーブルー
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)(リサイクル材ではありません)
色詳細ODODODODダークブルーダークブルー

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング