17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TECCELL(テクセル) BFボックス 長尺タイプ

通常単価(税別)
18,68224,465
税込単価
20,55026,912
通常出荷日:18日目

岐阜プラスチック工業が開発した軽量かつ高剛性のハニカムサンドイッチパネル「TECCELL」(テクセル)...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法が異なります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
※BFボックス専用の蓋についてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合フタ(別売)

  • 有効内寸:奥行(mm)

  • 有効内寸:間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合フタ(別売)

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:間口

(mm)

最小発注数量
84
1500
300
-
452-8484
2600
BF5F T5-1300 1500X300X45
251
1463
1個
96
1700
300
4938233599427
452-8492
3000
BF5F T5-1300 1700X300X45
251
1663
1個
107
1900
300
4938233599434
452-8506
3300
BF5F T5-1300 1900X300X45
251
1863
1個
151
1500
500
4938233599441
452-8514
3400
BF5F T5-1300 1500X500X45
451
1463
1個
172
1700
500
4938233599458
452-8522
3800
BF5F T5-1300 1700X500X45
451
1663
1個
192
1900
500
4938233599465
452-8531
4200
BF5F T5-1300 1900X500X45
451
1863
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,682
( 20,550 )
18日目
20,800
( 22,880 )
18日目
21,393
( 23,532 )
18日目
19,354
( 21,289 )
18日目
22,410
( 24,651 )
18日目
24,465
( 26,912 )
18日目

詳細情報

基本情報

岐阜プラスチック工業が開発した軽量かつ高剛性のハニカムサンドイッチパネル「TECCELL」(テクセル)を使用した長尺コンテナです。
【特長】
・単位重量当たりの強度が極めて高い構造体「TECCELL」を使用。
・底面や側面の反りが少ない。
・オール樹脂製でリサイクルが容易。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TECCELL(テクセル) BFボックス 長尺タイプのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
検査装置に使用しています
2
満足度:2.0
当社の筒状の製品を検査するのにこの商品を使用しています。この商品の中に蛍光灯を組み込み、板を置き、下から光をあてて製品を...もっと読む

ミスミからのコメント

ご希望納期に沿うことができず、大変申し訳ございません。 今後納期短縮化に努めさせていただきますので今後とも何卒よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています。
社内で使用しています。
5
満足度:5.0
長いチューブを曲げずに保管できる容器を探していて、この商品を見つけました。チューブのサイズにぴったりでしたし、問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TECCELL(テクセル) BFボックス 長尺タイプ
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックス#20E
S型コンテナ(容量78.7L)
メーカー岐阜プラスチック工業三甲三甲三甲三甲ヒシ
通常価格18,682-5,4204,9231,7422,9658,077
通常出荷日18日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)66ナイロンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
クリームブルーブルーブルークリアグレー
外形高さ(mm)25015510134154256
詳細色ナチュラル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング