17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧縮パレット(木材チップ圧縮パレット) WCP-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

圧縮パレット(木材チップ圧縮パレット)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WCP-1

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

木材チップを圧縮し、使い捨てを前提とした主にワンウェイ輸送タイプのパレット。
【特長】
・環境保護の観点から廃棄・リサイクルが容易な圧縮パレットをおすすめ。木を伐採したものではないため、環境破壊されておらず、非常にエコ
・輸出用として、熱処理・燻蒸処理不要で使用可能
・樹脂製パレットと違い、原油価格等に影響を受けない
・積み重ねられるので、保管場所のスペースをとらない
・軽量かつ、十分な強度と安定性がある
【用途】
・使い捨てを前提とした主にワンウェイ輸送タイプ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
135
詳細タイプ
単面四方差し
差込口寸法(間口側)幅(mm)
310
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
123
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
190
差込口寸法(奥行側)高さ(mm)
123

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト