ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ

プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ SK-D2-909-BK
通常単価(税別)
14,116
税込単価
15,528
通常出荷日:8日目

上面・下面が別形状のパレット。【特長】・裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォ...

詳細を確認

型番:

SK-D2-909-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-D2-909-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
仕様
2方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
900
高さ・厚み (mm)
150
詳細タイプ
片面二方差し
差込口寸法(間口側)幅(mm)
260
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
90
JANコード
4983049531314
トラスココード
452-9316
質量(g)
12800
材質1
ポリプロピレン(PP)
中央桁幅(mm)
180
特長
上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドリフトが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
適合機器
ハンドリフト
仕様詳細
平置き段積み使用限定
内容量
1枚
-
-

商品情報

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)の仕様

プラスチックパレット Dタイプ(片面二方差し・リサイクル):関連画像

SK-D2-909-BKの外観
材質:ポリプロピレン(PP)
製造国:日本

プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)のスペック表

品番 最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奥行×高さ
(mm)
差込口寸法(間口側)
幅×高さ(mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
SK-D2-909-BK 1000 4000 ブラック 900×900×150 260×90 180 12.8

型番リスト

表示件数
型番
SK-D2-909-BK

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,116
( 15,528 )
8日目

詳細情報

基本情報

上面・下面が別形状のパレット。
【特長】
・裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置
・ハンドリフトが差し込みやすい形状
・廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレット
・900×900サイズの片面二方差し
・裏面桁部は紙袋段積み時の破袋防止の面取り形状を採用
【用途】
・平置き段積み用パレット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シの型番SK-D2-909-BKのページです。 型番SK-D2-909-BKに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
外注先への部品の行き来に使用
3
満足度:3.0
弊社所有トラックの荷台長さの都合で、900mm角のパレットを捜していた パレット表面には滑り止め用のエラストマーが、設置...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)再生ポリプロピレン
輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)
プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定・薄型)
メーカー三甲三甲三甲三甲トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,1168,22911,7679,5026,0494,698
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目3日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブラックブラックライトブルーブラックブラックブラック
仕様2方差し4方差し4方差し4方差し4方差し4方差し
最大静荷重 (kg)400030004000200040001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング