ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品) P30-800X600X210-K
  • TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)
通常単価(税別)
31,805
税込単価
34,986
通常出荷日:1日目

【特長】・六角形のセルの集合体(ハニカムコア)で高強度・超軽量です。・全面フルフラットのため、荷姿に跡...

詳細を確認

型番:

P30-800X600X210-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P30-800X600X210-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
仕様
2方差し
最大静荷重 (kg)
100
最大動荷重 (kg)
100
間口 (mm)
600
奥行 (mm)
800
高さ・厚み (mm)
210
差込口寸法(間口側)幅(mm)
540
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
180
JANコード
4938233599472
トラスココード
452-8557
質量(g)
3000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
特長
六角形のセルの集合体(ハニカムコア)で高強度・超軽量です。全面フルフラットのため、荷姿に跡が付きません。洗浄性が抜群で衛生的、かつオール樹脂性でリサイクルが可能です。
色詳細
ナチュラル
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
P30-800X600X210-K

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,805
( 34,986 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角形のセルの集合体(ハニカムコア)で高強度・超軽量です。
・全面フルフラットのため、荷姿に跡が付きません。
・洗浄性が抜群で衛生的、かつオール樹脂性でリサイクルが可能です。
【用途】
・食品、製薬会社様などのインラインパレット。
・製品、半製品の保管、搬送用。
・HACCP対応用。
・クリーンルーム
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)の型番P30-800X600X210-Kのページです。 型番P30-800X600X210-Kに関する仕様情報を記載しております。
TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)
TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)片面二方差シ
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定タイプ)両面四方差シ
プラスチックパレット NPC PALLET 剛性タイプ ドラム缶用
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業三甲岐阜プラスチック工業三甲日本プラパレット
通常価格31,80530,034 -14,11610,6947,20723,513 -
通常出荷日1日目19日目8日目1日目8日目5日目〜
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他グレーブラックブラックブラックブラック
仕様2方差し2方差し2方差し2方差し4方差し2方差し
最大静荷重 (kg)1003004000200030004000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング