17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

くず入れエコテラシャン DS-222-032-3

くず入れエコテラシャン

通常単価(税別)
6,0355,200
税込単価
6,6395,720
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

再生樹脂素材のグリーン購入法適合屑入。【特長】・軽く押すだけでフタが開くワンプッシュ式の屑入れ。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)(再生樹脂)
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)(再生樹脂)
  • 特長
    軽く押すだけでフタが開くワンプッシュ式の屑入れです。
  • 内容量
    1個

型番:

DS-222-032-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ワンプッシュで蓋が大きく開き、ゴミが入れやすい屑入れの、エコテラシャン

外形寸法(67L)

外形寸法(67L)

外形寸法(32L)

外形寸法(32L)

ワンプッシュで簡単オープン

ワンプッシュで簡単オープン

製品仕様

品番規格サイズ(約)
DS-222-032-332W330×D330×H470mm
DS-222-067-367W435×D410×H585mm
  • 材質:ポリプロピレン(再生樹脂)
  • 規格色:青
  • 重量:32/約1.5kg、67/約2.8kg
  • 容量:32/約32L、67/約67L
  • 32には45L用、67には90L用の市販のポリ袋が使用可能。
  • 製品重量の70%再生素材使用。
  • 塩ビ不使用
  • 再生素材

DS-222-032-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
32
本体/オプション
本体
JANコード
4904771424309
トラスココード
435-2149
JANコード
4904771424309
質量(g)
1500
材質1
ポリプロピレン(PP)(再生樹脂)
奥行(mm)
330
間口(mm)
330
高さ(mm)
470
材質
ポリプロピレン(PP)(再生樹脂)
特長
軽く押すだけでフタが開くワンプッシュ式の屑入れです。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-222-032-3

容量

(L)

JANコード

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

内容量

最小発注数量
32
4904771424309
435-2149
4904771424309
1500
330
330
470
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,0355,200
( 5,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

再生樹脂素材のグリーン購入法適合屑入。
【特長】
・軽く押すだけでフタが開くワンプッシュ式の屑入れ。
【用途】
・事務所給湯室などにおススメ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

くず入れエコテラシャンの型番DS-222-032-3のページです。 型番DS-222-032-3に関する仕様情報を記載しております。
くず入れエコテラシャンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くず入れエコテラシャン
グランドコーナー440 角R32
グランドコーナー 430丸32
グランドコーナー 丸ステン
角型ペダルボックス
丸型ペダルボックス
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格6,03511,3349,169 -20,682 -9,9753,622 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1ポリプロピレン(PP)(再生樹脂)網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上げ網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上げステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS410)本体:ステンレス(SUS410)ヘアライン仕上げ
材質ポリプロピレン(PP)(再生樹脂)網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上網:エキスパンドメタルに粉体塗装仕上ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS410) 内容器:再生ポリプロピレン(PP)本体:ステンレス(SUS410) 内容器:ポリプロピレン(PP)
特長軽く押すだけでフタが開くワンプッシュ式の屑入れです。周りの景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入れです。脚は樹脂製なのでさびず、床面を傷めません。周りの景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入れです。脚は樹脂製なのでさびず、タイルなどの床面を傷めません。サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。角型の衛生容器です。静音バンパーでゆっくり静かにフタが閉まります。衛生的なペダル式です。サビにも強いステンレス素材を使用しています。軽くて手軽なポリプロピレン製内容器付です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング