17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粘着マットフレーム

通常単価(税別)
10,07512,493
税込単価
11,08313,742
通常出荷日:1日目

​粘​着​マ​ッ​ト​用​の​フ​レ​ー​ム​​。【特長】・色​:​グ​リ​ー​ン​・適​応​マ​ッ​...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質SBRゴム
規格色グリーン
厚さ5mm
重量MR-123-440-0:約3.7kg
MR-123-443-0:約4.7kg
サイズMR-123-440-0:720×1020mm
MR-123-443-0:720×1320mm

使用方法・使用事例

使用方法

粘着マットフレーム 使用例01

粘着マットフレームに粘着マットシートG(別売)をセットした状態

マットシートと専用フレームを組み合わせてお使いください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 粘着マットシート裏面の透明シートを1枚剥がし、専用フレームにしっかり固定(貼り付け)してからご使用を開始してください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

適応マット

内容量

最小発注数量
1020
4904771647401
432-1006
3.7kg
MR123-540-0、MR-123-740-3
1枚
1個
1320
4904771647500
432-1014
4.7kg
MR123-543-0、MR-123-743-3
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,075
( 11,083 )
1日目
12,493
( 13,742 )
1日目

詳細情報

基本情報

​粘​着​マ​ッ​ト​用​の​フ​レ​ー​ム​​。
【特長】
・色​:​グ​リ​ー​ン​
・適​応​マ​ッ​ト​:​M​R​1​2​3​-​5​4​0​-​0​、​M​R​-​1​2​3​-​7​4​0​-​3​​(MR-123-440-0)
・質​量​:​3​.​7​k​g(MR-123-440-0)
【用途】
・​精​密​工​場​・​ク​リ​ー​ン​ル​ー​ム​・​食​品​工​場​な​ど​に​

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着マットフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粘着マットフレーム
粘着マットシート AST 透明
粘着マットシート BS 青(60枚層)
ノンスリップマット グレー
除菌マット(裏地付)
吸油マットGYランナー(ロールタイプ)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格10,075-17,898 -15,480 -1,74619,90140,769
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーンマットクリーンマットクリーンマットノンスリップマットエントランスマット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプ
詳細タイプフレーム粘着マット強粘着タイプAST粘着マットBS---
グリーン透明ブルーグレーグレー
幅(mm)720600600300695900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング