17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タンポポマット(泥抜き穴あり)

タンポポマット(泥抜き穴あり)

通常単価(税別)
2,9427,500
税込単価
3,2368,250
通常出荷日:1日目

粗い土砂を落すのに最適な金属フレームのロングセラーマット。【特長】・積雪地でユキドロ落しにも使うことが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    玄関マット
  • 形状
    シートタイプ
  • ブラウン/グリーン/ピンク
  • 厚み (mm)
    25
  • 特長
    雪落としや粗土砂落としのロングセラー。現場や工場、積雪時の玄関に最適です。
  • 用途
    工場・オフィスの入口に。
  • 材質
    硬メッキ鉄線/フレーム:スチール亜鉛メッキ/毛:ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

現場や工場、積雪時の玄関に最適な、タンポポマット

商品比較画像

商品比較画像

表面形状

表面形状

製品仕様

断面形状

断面形状

品番規格サイズ(約)重量(約)
MR-102-010-9360×600mm1.7kg
MR-102-020-9450×750mm2.5kg
MR-102-040-9600×900mm3.7kg
  • 材質:硬亜鉛メッキ鉄線、ふち/スチール亜鉛メッキ、毛/ポリプロピレン
  • 厚さ:25mm
  • スチール枠製
  • ※ 寸法は少々異なることがあります。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

内容量

最小発注数量
360
600
4904771133898
435-2394
1.7kg
1枚
4個
450
750
4904771133997
435-2408
2.5kg
1枚
4個
600
900
4904771134093
435-2416
3.7kg
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,942
( 3,236 )
1日目
4,847
( 5,332 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

粗い土砂を落すのに最適な金属フレームのロングセラーマット。
【特長】
・積雪地でユキドロ落しにも使うことが可能。
・雪落としや粗土砂落としのロングセラー。
【用途】
・現場や工場、積雪時の玄関に最適。
・工場・オフィスの入口に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンポポマット(泥抜き穴あり)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
泥落とし用に!
5
満足度:5.0
キレイに泥が落ちます。設置した時から事務所の床にそんなに汚れがつかなくなりました。昔ながらの商品でお勧めします。
0人が参考にしています。
現場事務所での使用
5
満足度:5.0
昔ながらの定番品です。しっかり靴底の汚れを落としてくれる優れもの。 街中ではなかなか見つけられないがミスミさんの取り扱い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンポポマット(泥抜き穴あり)
ナイロンブラッシュH-40
花柄ヨクトールマット
テラモト ヨクトールマット 玄関マット
テラマット ダイヤ コーヒー
ナイロンブラッシュH-40 マットベース
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,942-30,5074,6183,534 -5,97414,424
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マットクリーンマット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
ブラウン/グリーン/ピンク若草-コーヒー
厚み(mm)25403434約24(ブラシ約24・ベース約23)-
特長雪落としや粗土砂落としのロングセラー。現場や工場、積雪時の玄関に最適です。超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とします。巻取り可能です。塩ビ不使用です太い葉で靴底の泥や粗土砂,雪をきれいに落とします。マット上に土砂が残らず防じん効果を損ないません。太い葉で靴底の泥や粗土砂,雪をきれいに落とします。マット上に土砂が残らず防じん効果を損ないません。-超極太ブラシが靴底に付いた土砂をしっかり落とします。巻取り可能です。塩ビ不使用です
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング