ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニール長マット D山・ロールタイプ

通常単価(税別)
83,072
税込単価
91,379
通常出荷日:4日目

【特長】・通路や養生などで多目的に使用可能な施設性の高い塩化ビニール製横ラインタイプのロールマットです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • グリーン
  • JANコード
    4964079033146
  • トラスココード
    443-8850
  • 厚さ(mm)
    3
  • 質量(g)
    80000.0
  • 材質1
    再生塩化ビニール
  • 長さ(m)
    20
  • 幅(mm)
    1000
  • 特長
    通路や養生などで多目的に使用可能な施設性の高い塩化ビニール製横ラインタイプのロールマットです。
  • 用途
    床材保護。
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

411-0415
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

411-0415の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
グリーン
JANコード
4964079033146
トラスココード
443-8850
厚さ(mm)
3
質量(g)
80000.0
材質1
再生塩化ビニール
長さ(m)
20
幅(mm)
1000
特長
通路や養生などで多目的に使用可能な施設性の高い塩化ビニール製横ラインタイプのロールマットです。
用途
床材保護。
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
411-0415

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,072
( 91,379 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通路や養生などで多目的に使用可能な施設性の高い塩化ビニール製横ラインタイプのロールマットです。
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1120204)
【用途】
・床材保護。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニール長マット D山・ロールタイプの型番411-0415のページです。 型番411-0415に関する仕様情報を記載しております。
ビニール長マット D山・ロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール長マット D山・ロールタイプ
ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ
リネンマット
ビニールクリアマット(ピラミッド・ロールタイプ)
ビニール長マット B山・ロールタイプ
ソフトンロイヤル(防炎・ロールタイプ)
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格83,07234,9356,480 -38,78236,563 -47,441 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ通路用マット通路用マット-通路用マット通路用マット疲労軽減マット
形状ロールタイプロールタイプ-ロールタイプシートタイプロールタイプ
グリーングリーンナチュラルクリア--
JANコード49640790331464964079012127-4964079027558--
トラスココード443-8850449-7091-449-7171--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング