17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスクリーナー グラスターゾル

通常単価(税別)
478702
税込単価
526772
通常出荷日:1日目

【特長】・ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー。・汚れの再付着が少なく、いつまでもガラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • 材質1
    主成分:アルコール水溶液
  • 特長
    エアゾールタイプのガラスクリーナーです。ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。
  • 用途詳細
    窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4904178270004
324-1114
367.000
1缶(310ml)
10
4個
4904178280003
324-1122
564.000
1缶(500ml)
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
1日目
702
( 772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー。
・汚れの再付着が少なく、いつまでもガラスをきれいに保つ。
【用途】
・窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
・汚れ落とし・つや出し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクリーナー グラスターゾルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
洗面所の鏡用
5
満足度:5.0
毎日使用する鏡を定期的にきれいにするために使用しましたが問題ありません。 汚れがきれいにとれて見やすくなります。 お勧め...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスクリーナー グラスターゾル
ガラスクリーナー グラスタースプレー
ガラス&銀器クリーナー グラスターポリッシュ
ガラス用洗浄剤 ガラスクリーナー
ガラスクリーナー透明
ガラスクリーナー グランス 液体タイプ
メーカー日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業サラヤソフト99コーポレーションディバーシー
通常価格478-474570560 -5134,238
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途ガラス用ガラス用ガラス用ガラス用ガラス用ガラス用
材質1主成分:アルコール水溶液主成分:アルコール水溶液主成分:珪藻土、シリコーン---
特長エアゾールタイプのガラスクリーナーです。ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。研磨剤含有の液状ガラスクリーナーです。ガラスに付いたがんこな汚れをスッキリ落とします。---
用途詳細窓ガラス、鏡、ガラスケース用。窓ガラス、鏡、ガラスケース用。ガラス、および銀製品。---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング