ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的キャビネット 80-180

通常単価(税別)
53,920
税込単価
59,312
通常出荷日:1日目

プラスチック製なので水洗いが可能です。衝撃を受けても変形しにくく、底面がフラットなので取り出しやお手入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ用具ケース
  • 幅 (mm)
    765
  • 奥行 (mm)
    490
  • 高さ (mm)
    1810
  • 詳細タイプ
    80-180
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4973655424216
  • トラスココード
    441-5400
  • 質量(g)
    23700.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    アルミ
  • 材質3
    ステンレス
  • 摘要
    大型タイプ
  • 特長
    プラスチック製なので水洗いが可能です。衝撃を受けても変形しにくく、底面がフラットなので取り出しやお手入れがしやすいです。下に湿気が溜まりにくく掃除がしやすい脚付きです。鍵穴付です。(鍵はついていません)
  • セット内容
    Sフック3本付・棚板3枚付・ポケット2個付
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

424216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

424216の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ用具ケース
幅(mm)
765
奥行(mm)
490
高さ(mm)
1810
詳細タイプ
80-180
本体/オプション
本体
JANコード
4973655424216
トラスココード
441-5400
質量(g)
23700.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
材質2
アルミ
材質3
ステンレス
摘要
大型タイプ
特長
プラスチック製なので水洗いが可能です。衝撃を受けても変形しにくく、底面がフラットなので取り出しやお手入れがしやすいです。下に湿気が溜まりにくく掃除がしやすい脚付きです。鍵穴付です。(鍵はついていません)
セット内容
Sフック3本付・棚板3枚付・ポケット2個付
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
424216

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,920
( 59,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製なので水洗いが可能です。衝撃を受けても変形しにくく、底面がフラットなので取り出しやお手入れがしやすいです。下に湿気が溜まりにくく掃除がしやすい脚付きです。鍵穴付です。(鍵はついていません)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的キャビネット 80-180の型番424216のページです。 型番424216に関する仕様情報を記載しております。
多目的キャビネット 80-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的キャビネット 80-180
多目的キャビネット 40-180
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛
システムカート ECO袋MT120L
コアラモップハンガーA型(12本掛)
ステンクリーンストレージ(10本掛)
メーカーRichellRichellテラモト山崎産業テラモトテラモト
通常価格53,92029,584150,42912,536 -38,13677,130
通常出荷日1日目1日目1日目7日目2日目1日目
商品タイプそうじ用具ケースそうじ用具ケースモップハンガーその他モップハンガーモップハンガー
幅(mm)765390930490930690
奥行(mm)490490544350505430
高さ(mm)18101810162272513831800
詳細タイプ80-18040-180----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト