17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的キャビネット 40-180

通常単価(税別)
29,584
税込単価
32,542
通常出荷日:1日目

プラスチック製なので水洗いが可能です。衝撃を受けても変形しにくく、底面がフラットなので取り出しやお手入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ用具ケース
  • 幅 (mm)
    390
  • 奥行 (mm)
    490
  • 高さ (mm)
    1810
  • 詳細タイプ
    40-180
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4973655424117
  • トラスココード
    441-5396
  • 質量(g)
    15000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    アルミ
  • 材質3
    ステンレス
  • 特長
    プラスチック製なので水洗いが可能です。衝撃を受けても変形しにくく、底面がフラットなので取り出しやお手入れがしやすいです。下に湿気が溜まりにくく掃除がしやすい脚付きです。
  • セット内容
    Sフック3本付・棚板1枚付・ポケット1個付
  • 内容量
    1台

型番:

424117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

424117の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ用具ケース
幅(mm)
390
奥行(mm)
490
高さ(mm)
1810
詳細タイプ
40-180
本体/オプション
本体
JANコード
4973655424117
トラスココード
441-5396
質量(g)
15000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
材質2
アルミ
材質3
ステンレス
特長
プラスチック製なので水洗いが可能です。衝撃を受けても変形しにくく、底面がフラットなので取り出しやお手入れがしやすいです。下に湿気が溜まりにくく掃除がしやすい脚付きです。
セット内容
Sフック3本付・棚板1枚付・ポケット1個付
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
424117

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,584
( 32,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製なので水洗いが可能です。衝撃を受けても変形しにくく、底面がフラットなので取り出しやお手入れがしやすいです。下に湿気が溜まりにくく掃除がしやすい脚付きです。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的キャビネット 40-180の型番424117のページです。 型番424117に関する仕様情報を記載しております。
多目的キャビネット 40-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的キャビネット 40-180
多目的キャビネット 80-180
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛
システムカート ECO袋MT120L
コアラモップハンガーA型(12本掛)
ステンクリーンストレージ(10本掛)
メーカーRichellRichellテラモト山崎産業テラモトテラモト
通常価格29,58453,920150,42912,536 -38,13677,130
通常出荷日1日目1日目1日目7日目2日目1日目
商品タイプそうじ用具ケースそうじ用具ケースモップハンガーその他モップハンガーモップハンガー
幅(mm)390765930490930690
奥行(mm)490490544350505430
高さ(mm)18101810162272513831800
詳細タイプ40-18080-180----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト